Protection contre le rayonnement électromagnétique
Le revêtement en cuivre recouvert d'étain des embouts blindés Rayaten rétrécit pour se conformer aux câbles et aux capots. Ils permettent simplement et facilement d'assurer l'étanchéité contre les interférences EMI et RFI de niveau élevé. La gamme de pièces moulées Rayaten comprend des embouts et des transitions qui offrent un blindage EMI exceptionnel sur une gamme de fréquences étendue, avec des performances qui correspondent à celles des systèmes tressés optimisés et des connexions blindées. Le blindage est un revêtement métallique continu qui se conforme à la forme thermorétractable lors de la reprise de forme.
Caractéristiques du produit :
Embouts blindés EMI
- Revêtement étain
- Thermorétractable
- Protection EMI à 80 dB
- Protection EMI et RFI
- Résistance à l'abrasion
- Protection d’étanchéité
KTKK
Assemblage de câbles KTKK
S1184
Adhésif conducteur
-25S
Code de matériau utilisé dans le système Rayaten
Les pièces moulées Rayaten sont blindées et thermorétractables, et offrent des niveaux de blindage supérieurs à 80 dB à 100 MHz.
- John Kuster,
- Chef de produit senior, Composants de mise en faisceau
Système Rayaten
Le système Rayaten est une gamme d'embouts et de transitions offrant un blindage exceptionnel contre le rayonnement électromagnétique sur une gamme de fréquences très étendue. Le blindage est un revêtement métallique continu à l'intérieur de la pièce, qui se conforme à la forme thermorétractable lors de la reprise de forme. Les performances correspondent à celles des systèmes tressés optimisés et des connecteurs blindés et, combinées à des adhésifs conducteurs, fournissent un système de blindage intégral.
Code matériau | Description du matériau | Température de fonctionnement |
---|---|---|
-3S | Polyoléfine semi-rigide blindé | -55 oC à 135 oC |
-25S | Élastomère blindé résistant aux fluides | -55 oC à 150 oC |
-100S | Matériau blindé à faible risque d’incendie | -30 oC à 105 oC |
Adhésif électro-conducteur (non disponible aux États-Unis)
S1184
Le S1184 est un adhésif hautement conducteur à charge argent qui a été développé pour les terminaisons des pièces moulées blindées Rayaten. L'excellente conductivité de l'adhésif permet de combiner les niveaux de blindage très élevés des pièces Rayaten de Raychem avec des câbles multicœur, des câbles tressés et des adaptateurs pour former des systèmes de mise en faisceau efficaces et intégralement blindés.
Le S1184 est un adhésif époxy en deux parties conçu pour créer des terminaisons capables de résister à des températures élevées et à des solvants et carburants agressifs. Fournis en deux seringues, les composés A et B sont distribués en quantités équivalentes et mélangés avant utilisation. La durée de vie du pot après le mélange est d'une heure environ. Le S1184 durcit efficacement à température ambiante.
Assemblage blindé Rayaten
KTKK
Les assemblages de câbles KTKK sont des assemblages d'une seule pièce pour les câbles blindés et non blindés. Élaboré à partir de pièces moulées blindées thermorétractables et d'adaptateurs de connecteurs, l’assemblage est composé de pièces déjà largement éprouvées dans des environnements militaires difficiles. L'installation s'effectue simplement en couplant l’adaptateur au connecteur et en faisant rétrécir l'arrière de la pièce moulée sur le câble avec un pistolet à air chaud. La pièce moulée est dotée d'un adhésif thermofusible préinstallé pour assurer la fixation entre la gaine de câble et la pièce moulée.
Disponible en assemblages droits, à 45o ou à 90o
Sélection d'applications :
Embouts blindés EMI
- Circuits haute vitesse
- Transmission de données
- Réseaux sécurisés