![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/146289.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Assurez l'étanchéité et la protection grâce aux embouts moulés
Les embouts thermorétractables et les formes moulées Raychem de TE répondent aux besoins de presque toutes les conceptions d’interconnexion électrique et constituent un pont entre les assemblages de câbles étanches et les connecteurs. Nos embouts moulés thermorétractables dotés d'un revêtement adhésif forment un joint étanche, ce qui contribue à protéger le câble contre la corrosion et les contraintes mécaniques, tout en offrant d’excellentes propriétés d'isolation électrique. Les embouts moulés sont disponibles en formes bulbeuses et minces et répondent aux exigences de la plupart des applications de transport public, militaires et maritimes commerciales.
Caractéristiques du produit :
Spécifications pour les embouts thermorétractables
- Auto-étanchéité pour l'imperméabilisation (pièces revêtues d'étanchéifiant uniquement)
- Résistants à la température et aux solvants
- Thermorétractabilité pour la prise de gamme
- Les matériaux sont certifiés mil-spec
- Facilité d’installation
- Résistance à l'abrasion
- Protection mécanique
Instalite
Embout moulé léger
Les embouts Instalite sont une alternative plus légère à nos embouts thermorétractables -25. Ils mettent à profit notre savoir-faire dans le domaine des élastomères modifiés à résistance hydraulique. Nous avons créé des embouts semi-rigides et résistants à l'abrasion qui sont jusqu'à 30 % plus légers que nos embouts standard -25. Les embouts Instalite fournissent le même équilibre entre résistance hydraulique à haute température et résistance thermique à long terme.
Description de la pièce | Gain de poids moyen |
---|---|
202K121-25L-0 | 20% |
202K132-25L-0 | 20% |
202K142-25L-0 | 20% |
202K153-25L-0 | 23% |
202K163-25L-0 | 28% |
202K174-25L-0 | 22% |
202K185-25L-0 | 21% |
Tableau de sélection des matériaux
Numéro de matériau | Description | Plage de températures de fonctionnement |
---|---|---|
-3 | Polyoléfine semi-rigide modifiée | -55 oC à 135 oC |
-4 | Polyoléfine flexible | -55 oC à 135 oC |
-5 | Élastomère, flexible | -70 oC à 121 oC |
-12 | Fluroélastomère modifié | -55 oC à 200 oC |
-25 | Élastomère modifié résistant aux fluides | -75 oC à 150 oC |
-50 | Élastomère modifié résistant aux fluides | -55 oC à 150 oC |
-51 | Fluroélastomère résistant aux produits chimiques | -55 oC à 135 oC |
-71 | Polyoléfine semi-rigide modifiée | -55 oC à 135 oC |
-100 | Matériau à faible risque d'incendie | -30 oC à 105 oC |
-130 | Polyoléfine semi-rigide modifiée | -20 oC à 70 oC |
Systèmes de faisceaux et leurs composants
Composants | Système 10 | Système 20 | Système 25 | Système 30 | Système 100 | Système 200 | Système 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubes | Versafit | NTFR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
Pièce moulée | -3,-4,-71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Adhésif | S1017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1030, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255-04 | S1255-04 |
Pré-revêtement | /41, /180 | /164, 186 | /86, /225 | N/A | /180 | N/A | N/A |
Sélection d'applications
Embouts thermorétractables
- Terminaisons de câble
- Faisceaux fabriqués en usine
- Assemblages de câbles réparables