Embouts thermorétractables résistants aux intempéries pour les connexions électriques
Les embouts de fils thermorétractables Raychem de TE offrent une étanchéité et une protection environnementale optimales pour les applications sous-marines, souterraines et extérieures. Ces embouts thermorétractables sont extrêmement résistants à l'humidité, aux champignons et aux intempéries. Nos embouts électriques sont également disponibles avec un pré-revêtement étanchéifiant. Grâce à une grande capacité de prise de gamme, quelques tailles d'embouts thermorétractables peuvent s'adapter à tout un éventail de diamètres de câbles.
Caractéristiques du produit
- Facilité d’installation
- Protection mécanique
- Résistance à l'abrasion
- Protection environnementale
- Auto-étanchéité pour l'imperméabilisation (pièces revêtues d'étanchéifiant uniquement)
- Embouts SSC : isolation électrique à 1 000 V
- Résistants à la température et aux solvants
- Disponibles en matériau ignifuge
SSC
Embouts thermorétractables
Les embouts thermorétractables SSC sont fabriqués à partir de polyoléfine modifiée stabilisée thermiquement, ce qui les rend extrêmement résistants à l'humidité, aux champignons et aux intempéries. Les embouts sont également dotés d'excellentes propriétés électriques. Les embouts recouverts d'étanchéifiant sont disponibles pour les applications sous-marines ou souterraines avec une différence de pression allant jusqu'à 20 psi entre l'intérieur du câble et l'environnement extérieur. Vous pouvez utiliser ces embouts sur des matériaux de gainage tels que le plomb, l'acier, l'aluminium, le cuivre, le polyéthylène, la polyoléfine, ainsi que l'EPR et le PVC.
Température de fonctionnement : -40 oC à 85 oC
Description de la pièce | |
---|---|
SSC-XTV | Embout d'étanchéité avec adhésif et valeur de pression |
SSC-X | Embout d'étanchéité avec adhésif |
SSC-XU | Embout, sans revêtement |
Pour plus de détails sur la description de la pièce, voir la page ci-jointe
Embouts
101A011 à 094
Les embouts offrent une étanchéité et une protection environnementale optimales pour les applications sous-marines, souterraines ou extérieures. Ces embouts sont extrêmement résistants à l'humidité, aux champignons et aux intempéries. Ces embouts vous permettent de protéger les câbles et les tuyaux ou pour boucher les prises inutilisées dans les transitions. Fournit un joint environnemental lorsqu'il est utilisé avec de l'adhésif.
Matériau | Description du matériau | Pré-revêtement | Numéro de pièce de l'adhésif |
---|---|---|---|
-3 | Polyoléfine semi-rigide | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-4 | Polyoléfine flexible | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-12 | Fluoroélastomère | N/A | S1255-04 |
-25 | Élastomère résistant aux fluides | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 ou S1125 |
-100 | Polyoléfine, Zerohal | /180 | S1030 |
Applications types
- Stockage de câbles
- Protection des fils de rechange