![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/sealing-and-repair-services-146379.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Manchons d'étanchéité à haute température
Les manchons d'étanchéité offrent une protection mécanique et étanche à l’eau contre l'usure et les frottements en ajoutant une couche résistante de tube thermorétractable. Les manchons d'étanchéité et de réparation Raychem de TE permettent de prolonger la durée de vie et de renforcer la protection contre l'humidité, la corrosion et les contraintes mécaniques des câbles et des assemblages soumis à une utilisation robuste, en particulier dans les applications à haute température.
Manchons RayOLOn
Manchons d'étanchéité à dérouler
Les manchons RayOLOn permettent de protéger les composants tels que les connecteurs et les épissures du brouillard salin et de l'humidité. Ils se déroulent facilement sur les composants. Si une réintroduction s'avère nécessaire, ils peuvent être redéroulés, puis remis en position.
Sans avoir besoin de recourir à la chaleur, l'installation est rapide et facile n'importe où et la réutilisabilité permet d'éliminer le besoin de pièces de rechange.
Températures nominales | |
---|---|
Fonctionnement continu | -40 °C à 70 °C |
Exposition à court terme | -63 °C à 90 °C |
Installation minimale | -25 °C |
Type de kit | Composants |
---|---|
Kit général (KG) | Bande de gel, attache de câble et tube principal |
Kit d'étanchéité de connecteur (KC) | Attache de câble, couvercle de collerette de connecteur et bande de gel |
Kit de cordon d'alimentation à bord ou à terre (SS) | Blindage thermique en tissu |
Températures nominales | |
---|---|
Fonctionnement continu | -40 °C à 70 °C |
Exposition à court terme | -60 °C à 90 °C |
Installation minimale | -25 °C |
Manchon de réparation à entrée latérale C-Wrap
Le manchon de réparation latéral C-Wrap est constitué de deux pièces : le tube extérieur et la couche adhésive interne. Il s'agit d’un manchon à entrée latérale conçu pour réparer et étanchéifier une gaine de fil endommagée qui est soit usée par les frottements, soit présente une fissure radiale ou une coupure au niveau de l'isolant.
Température de fonctionnement :
-65 oC à 150 oC
Description de la pièce | Code de couleur | AWG min | AWG max |
---|---|---|---|
D-150-C-11 | Vert | 26 | 24 |
D-150-C-12 | Rouge | 22 | 20 |
D-150-C-13 | Bleu | 18 | 16 |
D-150-C-14 | Jaune | 14 | 12 |
Avantages
- Réparer plutôt que remplacer
- Bénéficiez des performances de l'équipement d'origine
Caractéristiques
- Thermorétractable
- Tailles polyvalentes de prise de gamme
- Choix de plusieurs températures
- Compatible avec les câbles PTFE et TFE
- Aucun équipement de durcissement au four n'est nécessaire
- Économies de main-d'œuvre grâce à la pré-installation des manchons d'étanchéité
- Mince, résistant et léger avec une excellente résistance hydraulique
- Matériau d'étanchéité préinstallé dans le manchon thermorétractable à haute température
Applications
- Réparation de câbles moteur
- Réparation des cordons d'alimentation
- Revêtement à résistance hydraulique
- Aérospatiale
- Véhicules terrestres
- Aviation commerciale
- Couvercles de cosses de circuit et d'épissure à haute température
Applications
Manchons RayOLOn
- Naval
- Construction navale
- Quais maritimes
- Offshore
Applications :
Manchon de réparation à entrée latérale C-Wrap
- Kit de réparation à entrée latérale
- Réparation des entailles, de l'usure par frottements et des fissures radiales sur le fil dans la plupart des applications aérospatiales, de défense et marines
- Prévient la corrosion galvanique sur le conducteur central