Solution de raccordement de fil en une seule étape

Les manchons SolderSleeve de TE sont des solutions simples pour raccorder des fils aux broches, aux pattes, aux languettes et permettent de réaliser facilement des raccordements en grande quantité. Ces connecteurs thermorétractables sont conçus pour des applications allant jusqu'à 150 °C (302 °F), les prolongateurs SolderSleeve sont des manchons thermorétractables discrets qui contiennent une présoudure fluxée. Les manchons SolderSleeve peuvent être fournis en vrac ou sur une bande de support pour correspondre à l'espacement des bornes d'un connecteur, ce qui permet de réaliser le raccordement d'une rangée entière de fils en une seule fois.

Caractéristiques

  • Processus de soudure contrôlé
  • Installation facile
  • Faible coût d'installation 
  • Bande de support en option
  • Manchon avec soudure préfluxée
  • Conception d'une seule pièce
  • Manchon transparent 

RoHS

B-155 est approuvé RoHS

UL

CWT, D-129 et D-141 sont approuvés UL

Les manchons SolderSleeve de TE sont des solutions simples pour raccorder des fils aux broches, aux pattes, aux languettes et permettent de réaliser facilement des raccordements en grande quantité.
Prolongation de fil à broche/patte/languette,
Manchons transparents discrets

Options des produits

Série de produits Température de fonctionnement max Indice de température filaire min
B-155, CWT 125 oC (257 oF) 85 oC (185 oF)
D-129, D-141, D-71X  150 oC (302 oF) 125 oC (257 oF)

Normes et Directives

Série Agence
B-155 RoHS
CWT E87681 UL et CUL
D-129, D-141 E87681 UL et CUL

Utilisations des manchons transparents

Faisceau et réparation de fils pour :

  • Opérations de maintenance et de réparation (MRO)
  • Aviation commerciale
  • Aérospatiale militaire
  • Défense terrestre
  • Marché secondaire de l'automobile