Concevoir de meilleurs produits
À l’aide d’outils de modélisation 3D, nous concevons, modélisons et vérifions des produits capables d’offrir des performances optimales à haute vitesse, afin de vous offrir un avantage concurrentiel.
Conception expérimentée, solutions documentées et intégrité du signal. Grâce à notre expérience en matière de simulation au niveau des composants, nous pouvons continuer de vous proposer des modèles électriques de pointe. Étant donné que nous participons activement aux activités dans l’ensemble du secteur, nous fournissons des références techniques et des solutions innovantes qui répondent à une variété de défis en matière de conception de systèmes. Nous sommes conscients que l’intégrité du signal reste un moteur de plus en plus important au sein de l’industrie dans les conceptions à haute vitesse. Nous nous engageons à concevoir des produits et des outils innovants qui répondent à la demande croissante. Notre équipe chargée de l’intégrité du signal bénéficie du savoir-faire nécessaire pour concevoir, configurer et construire vos systèmes numériques haute vitesse exclusifs. Nous avons créé de nombreuses conceptions de référence, notamment la conception et la configuration de systèmes complets pour les produits finalisés pour les OEM, ODM et les sociétés de composants. Étant donné que nos fonds de panier et nos systèmes d’interconnexion fonctionnent à des vitesses en gigabits, susceptibles de poser des défis uniques aux concepteurs, nos modèles exclusifs de ligne à pertes à large bande donnent un aperçu plus précis de l’influence de l’effet pelliculaire et des pertes diélectriques sur les formes d’onde. Nous pouvons ainsi vous aider à optimiser votre conception en gigabits en fonction des performances des appareils réels. En outre, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les principaux fournisseurs de semi-conducteurs pour caractériser les signaux, identifier les niveaux de bruit et définir les exigences appliquées aux marges de bruit dans le système d’interconnexion. Notre équipe chargée de l’intégrité du signal gère une vaste bibliothèque de modèles de connecteurs à grande vitesse. Nous proposons par ailleurs une capacité de test de 67 GHz, à l’aide de techniques d’étalonnage et de désintégration avancées. Notre savoir-faire nous distingue de nos concurrents. Nous sommes prêts à travailler sur vos simulations.
Modèles électriques
Choisissez votre modèle
Documents publiés en anglais
Informations sur le modèle
Compétence électrique : à votre service. Les liaisons haute vitesse doivent être conçues dans les délais, en respectant le budget imparti. C’est l’objectif de nos services d’intégrité de signal. Notre objectif consiste à appliquer notre savoir-faire au niveau du système pour concevoir, simuler et vérifier un système qui répond à vos objectifs de performance. Nous fournissons les compétences et les techniques de modélisation, un assortiment d’outils éprouvés et de solutions révolutionnaires, ainsi qu’une vaste bibliothèque de modèles de produits capables de rationaliser votre processus d’ingénierie. Ayant réalisé des centaines de conceptions de systèmes et bénéficiant d’une grande expérience dans la configuration, la conception et la simulation de systèmes, nous sommes prêts à travailler sur votre conception.
Paramètres S
Contient une matrice de données basée sur la fréquence. Ces modèles sont extrêmement polyvalents et peuvent être utilisés dans les transformations de domaine temporel pour générer de l’impédance, de la diaphonie, du délai de propagation et des diagrammes en œil. Ils peuvent également être utilisés dans des simulations de domaine fréquentiel pour le débit et la diaphonie. Tous les fichiers sont fournis au format Touchstone, qui est compatible avec de nombreux logiciels de simulation.

Modèle multiligne (MLM)
Une représentation compatible SPICE de plusieurs lignes du connecteur. Elle comprend les composants de contact, les raccords contact à contact et, le cas échéant, les raccords contact à blindage, ainsi que les raccords inter-tampons. Il en résulte un modèle détaillé qui peut être utilisé pour simuler la diaphonie et le rebond au sol en plus des paramètres analysés avec le modèle à ligne unique (SLM).

Modèle à ligne unique (SLM)
Représente les effets d’une ligne d’un connecteur câblé de manière appropriée pour la transmission de signaux à haute vitesse (généralement des contacts à proximité mis à la terre). Le modèle comprend les éléments groupés représentant la résistance de la série, l’inductance « effective » et la capacité totale pour une ligne. Il comprend également l’impédance (Z0) et le délai de propagation (tpd) pour l’équivalent de la ligne de transmission. Ce modèle simplifié peut être utilisé pour simuler les réflexions, les délais et l’inclinaison, l’atténuation et la qualité de transmission du signal.

Modèles IBIS
Pour le moment, nous ne proposons pas la prise en charge native des modèles IBIS. Nos modèles ont été convertis avec succès en modèles IBIS ou utilisés dans des outils basés sur IBIS. Pour obtenir de l’aide avec les modèles IBIS, visitez la page d’accueil ANSI/EIA-656-A.
Modèles mécaniques CAO
Vous recherchez des modèles mécaniques CAO ?
Informations d’identification
La précision est essentielle dans votre secteur. Pour garantir la réussite de la mise en œuvre de votre conception, nous collaborons avec des partenaires de silicium pour concevoir des solutions simples et clés en main.
Normes de l’industrie
- OIF
- Norme IEEE 802.3
- SAS (T10)
- InfiniBand
- Fibre Channel (T11)
- SFF
- PICMG
- SBB
- Open Compute
- JEDEC
- PCI-SIG
- USB IF
- VESA
- HDMI
- Carte SD
Industry Multi-Source Agreements (MSAs)
- CDFP-MSA
- CFP-MSA
- microQSFP MSA
- HDSFF MSA
- COBO (Consortium for On-Board Optics)
- 25G Consortium