Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Pour aider à répondre à la demande croissante actuelle de solutions d’E/S enfichables afin d’offrir une plus grande efficacité de la bande passante et moins d’encombrement, TE Connectivity présente le connecteur et l’assemblage de cage CDFP, une E/S enfichable de 400 gigabits par seconde pour les applications à haut débit telles que les centres de données, le calcul haute performance, ainsi que les équipements de stockage et de mise en réseau.
Narrateur : Pour aider à répondre à la demande croissante actuelle de solutions E/S enfichables afin d’offrir une plus grande efficacité de la bande passante et moins d’encombrement, TE Connectivity présente le connecteur et l’assemblage de cage CDFP, une E/S enfichable de 400 gigabits par seconde pour les applications à haut débit telles que les centres de données, le calcul haute performance, ainsi que les équipements de stockage et de mise en réseau.
Connecteur et assemblage de cage CDFP : interconnexions enfichables d’E/S
enfichables hautes
performances 400 Gbit/s • Facteur de forme enfichable
• Densité de port et de bande passante élevée
Narrateur : Le connecteur et assemblage de cage CDFP a été développé à la suite de l’accord Multi Source de 2013, pour aider à répondre aux besoins de l’industrie en matière de liaisons de transmission propriétaires et standard de 400 gigabits par seconde avec un facteur de forme enfichable largement accepté. Avec l’une des densités de port et de bande passante les plus élevées parmi l’ensemble des E/S enfichables actuellement sur le marché, le connecteur et assemblage de cage CDFP de TE est positionné pour relever les défis du trafic de données croissant d’aujourd’hui.
Connecteur et assemblage de cage CDFP : 400 Gbit/s E/S
Interconnexions enfichables haute performance
• 400 Gbit/s par port
• 16 voies de données bidirectionnelles dans un port
• Transfère les données jusqu’à 28 Gbit/s par voie
Narrateur : Offrant l’un des débits de données par port les plus élevés du marché des E/S, à 400 gigabits par seconde, 16 voies de communication de données bidirectionnelle dans un port et des transferts de données jusqu’à 28 gigabits par seconde et par voie, le connecteur et assemblage de cage CDFP prennent en charge les Ethernet actuels et de nouvelle génération, ainsi que des protocoles réseau supplémentaires.
Timothy Badar, Timothy
Product Manager, TE Connectivity
Chef de produit : Leader du secteur sur le marché actuel des E/S, TE propose le connecteur et l’assemblage de cage CDFP, qui ont été développés avec la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences individuelles de conception pour des débits plus rapides, un encombrement optimal et des connexions simplifiées. Grâce à une conception du connecteur et de la cage préassemblés, le connecteur CDFP simplifie également l’assemblage avec un placement en une étape sur la carte.
Le connecteur et l’assemblage de cage CDFP, interconnexions enfichables
hautes performances d’E/S enfichables 400 Gbit/s
• Prend en charge les conceptions propriétaires ou standard actuelles et de nouvelle génération
• 13 ports sur une carte de ligne pour 5,2 Tbps de bande passante agrégée.
• Prend en charge à la fois les interfaces optiques actifs et en cuivre à fixation directe
Chef de produit : Avec l’une des densités de port et de bande passante les plus élevées pour prendre en charge les conceptions standard actuelles et de nouvelle génération, le connecteur et l’assemblage de cage CDFP de TE peuvent atteindre jusqu’à 13 ports sur une carte de ligne pour 5,2 téraoctets par seconde de bande passante agrégée. Le CDFP peut également prendre en charge à la fois les interfaces optiques actifs et en cuivre à fixation directe qui peuvent être associées aux moteurs optiques Coolbit de TE.
Chef de produit : La conception du connecteur CDFP permet également à l’utilisateur final de choisir les options de gestion thermique les plus adaptées à son application spécifique. Par ailleurs, les ressorts d’interférences électromagnétiques assurent l’endiguement des interférences électromagnétiques et la protection contre celles-ci.
Caractéristiques du produit
• Connecteur et assemblage de cage intégré
• Interface électrique 16 x 25 Gbit/s
• Pas de contact de 0,75 mm, 120 contacts, interface de carte à palettes à deux rangées
Chef de produit : Le connecteur et l’assemblage de cage CDFP de TE offrent plusieurs caractéristiques clés : notamment un ensemble intégré de connecteur et de cage, une interface électrique de 16 x 25 gigabits par seconde équivalant à 400 gigabits par seconde et par port, un pas de contact de 0,75 mm, 120 contacts, une interface de carte à palettes à deux rangées et un assemblage par pression du connecteur à une carte imprimée hôte.
Caractéristiques du produit
• Trois styles différents de cages
• Les connecteurs sont tous verrouillés pour éviter les erreurs d’insertion
• Prend en charge les interfaces DAC et optiques
Chef de produit : De plus, le connecteur et l’assemblage de cage CDFP sont disponibles avec 3 styles de cages différents qui sont tous verrouillés pour éviter les erreurs d’insertion. Le style 1, avec un corps de cage plus court, prend en charge la fixation directe en cuivre et comprend un joint d’interférence électromagnétique. Les styles 2 et 3, chacun avec un corps de cage plus long, prennent en charge les modules optiques actifs et en cuivre à fixation directe et comprennent également des joints d’interférence électromagnétique. Tandis que les styles 1 et 2 ont la même attribution de broches électriques avec des signaux d’émission et de réception acheminés ensemble sur la même carte à palettes, les itinéraires de brochage du style 3 transmettent des signaux à une carte à palettes et reçoivent des signaux de la deuxième carte à palettes.
Connecteur et assemblage de cage CDFP
enfichable 400 Gbit/s E/S
• Débits supérieurs
• Peu encombrant
• Connexions simples
Narrateur : Avec 16 canaux allant jusqu’à 28 gigabits par seconde pour une bande passante totale de 400 Gigabit par seconde, le connecteur et l’assemblage de cage CDFP de TE permettent l’une des densités de port et de bande passante les plus élevées de tous les E/S enfichables actuellement sur le marché.
• Débits supérieurs
• Peu encombrant
• Connexions simples
Le connecteur et l’assemblage de cage CDFP de TE Connectivity.
Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
Narrateur :
Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui !
Coolbit, TE Connectivity, TE, le logo TE Connectivity et Every Connection Counts sont des marques commerciales.
CDFP fait partie de la gamme de connecteurs ZXP et utilise la technologie ZXP. ZXP est une marque commerciale de Molex, LLC.
Narrateur :
TE Connectivity
Every Connection Counts
E/S enfichables 400 Gbit/s est une marque déposée.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info