Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Cliquez sur la vidéo pour regarder la série de supports XLA de TE fournir des performances de signal « contact LGA » à haute vitesse. L’augmentation de la taille des grands emballages en silicium a poussé la fabrication de douilles en plastique traditionnelles au-delà des limites de moulage existantes. La série XLA est une prise LGA hybride qui se soude directement à la carte mère. Cette technologie de prise hybride utilise un support de substrat de circuit imprimé supérieur permettant une fixation fiable à la carte mère. Une caractéristique clé de la technologie XLA est sa capacité à traiter des emballages extrêmement volumineux, de plus de 100 mm x 100 mm. Cette démonstration présente les performances du signal PAM4 56G en direct sur 1 canal avec 3 agresseurs.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info