Titre : Assemblage d’antennes – TE Kunshan
En tant qu’exemple du processus d’assemblage d’antennes, cette vidéo montre la valeur ajoutée que l’équipe de fabrication TE de Kunshan apporte lors de la création d’un ensemble d’antennes.
Titre : Processus d’assemblage d’antennes à Kunshan, en Chine. Étapes d’assemblage
Transcription :
- Ce processus d’assemblage commence par la préparation du câble. Pour préparer la station d’acheminement des câbles, des gaines thermorétractables sont fixées au câble.
- Les trois câbles sont ensuite placés dans un gabarit d’acheminement de câbles. Les câbles sont laminés à plat, puis la gaine thermorétractable est chauffée. Une fois refroidie, la gaine maintient les câbles dans la forme souhaitée.
- Les câbles sont contrôlés à l’aide du gabarit de tolérance, afin de s’assurer qu’ils correspondent aux spécifications dimensionnelles d’acheminement.
- L’étape suivante consiste à sertir l’attache de mise à la terre en place...
- ...et à la souder.
- À l’aide d’un dispositif de serrage, les trois attaches de mise à la terre sont positionnées avec précision sur l’antenne. Une fois fixées, elles sont soudées sur l’antenne 2K.
- Ensuite, le conducteur central est soudé à l’antenne au point d’alimentation prévu.
- Les câbles sont préformés à ce poste. Cela facilite l’acheminement des câbles lorsque les ensembles d’antennes sont installés ultérieurement dans l’unité.
- Dans l’étape suivante, un ruban adhésif EMI est appliqué sur les câbles.
- Après le montage, les tests BSWR sont effectués en espace libre. Les trois éléments de l’antenne sont testés simultanément.
- Après le test RF, tous les ensembles d’antennes sont soumis à un contrôle visuel complet afin de garantir que le client reçoit un produit de haute qualité.
- Après inspection, le protecteur de câble est équipé d’un cache de protection pour éviter tout dommage pendant le transport.
- La dernière étape du processus d’assemblage consiste à préparer les antennes pour l’expédition.