Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Les connecteurs compressifs carte-à-carte fournissent des connexions d’alimentation ou de signal entre deux cartes de circuits imprimés ou une carte de circuit imprimé et un autre module électrique.
Connexions stables pour les petits appareils
Narrateur : À mesure que la demande d’appareils plus petits augmente, la demande de connexions plus petites augmente également et TE Connectivity (TE) fournit des solutions pour prendre en charge ces conceptions.
Connecteurs compressifs carte-à-carte
Connexion de signal et d’alimentation avec un petit facteur de forme
Narrateur : Le système de connexion compressifs carte-à-carte offre une conception stable et robuste avec une gamme plus large d’options pour les solutions de connexion de signal et d’alimentation.
Connecteurs compressifs carte-à-carte
Connexion de signal et d’alimentation avec un petit facteur de forme
Solution peu coûteuse, fiable et polyvalente pour les besoins de connexion d’alimentation ou de signal.
Solution idéale pour les applications carte-à-carte avec de petits facteurs de forme :
Narrateur : Très fiable et polyvalent, le système de connexion compressif carte-à-carte à faible coût fournit des connexions d’alimentation ou de signal entre deux cartes de circuits imprimés ou une carte de circuit imprimé et un autre module électrique. Cette série est idéale pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les systèmes de navigation et les consoles de jeu.
Jennifer Love
Chef de produit, TE Connectivity
Cheffe de produit TE : Le système de connecteurs compressifs carte à carte de TE est une gamme de connecteurs à faible coût, très fiable et flexible fournissant à la fois des connexions d’alimentation et de signal avec un petit facteur de forme pour empiler des circuits imprimés et diverses solutions telles que les FPC, les modules électriques, les haut-parleurs et les moteurs.
Connecteurs compressifs carte-à-carte
Connexion de signal et d’alimentation avec un petit facteur de forme
Le connecteur compressif a une pointe de contact arrondie qui aide à empêcher la déformation de contact pendant l’assemblage.
Cheffe de produit TE : Le connecteur compressif a été conçu en tenant compte de l’embout de contact. Dans les chaînes de montage, les contacts peuvent s’accrocher au gant de l’opérateur, ce qui peut déformer le contact. La conception arrondie de la pointe de contact du connecteur compressif TE permet d’empêcher la déformation de contact.
Jennifer Love
Chef de produit, TE Connectivity
Cheffe de produit TE : Une caractéristique clé des connecteurs compressifs de TE est leur capacité à gérer des courants nominaux allant jusqu’à 2 ampères, ainsi que les diverses options de hauteur de travail, de nombre de broches et de pas de contact.
Caractéristiques du produit
Les conceptions de contact à une rangée et à deux rangées offrent une polyvalence de conception pour les circuits imprimés.
Cheffe de projet TE : Les conceptions de contact à une rangée et à deux rangées offrent une plus grande polyvalence, avec des options de longueur et de largeur du connecteur prenant en charge une variété de conceptions de circuits imprimés.
Caractéristiques du produit
Le boîtier plat du connecteur permet une fixation facile pour prélever et placer l’équipement
Cheffe de projet TE : De plus, l’emplacement plat du boîtier du connecteur permet à ce dernier de se fixer facilement pour la préhension et le positionnement de l’équipement.
Connecteurs compressifs carte-à-carte
Connexion de signal et d’alimentation avec un petit facteur de forme
Choix idéal dans les applications grand public
Options de conception polyvalentes
Stabilité accrue
Narrateur : Toutes ces caractéristiques font du système de connexion compressif carte-à-carte de TE un choix idéal pour les applications grand public, offrant des options polyvalentes et une stabilité accrue.
Narrateur :
Pour que vos appareils électroniques grand public soient
Plus petits,
Plus fins,
Et moins chers.
Connecteurs compressifs carte-à-carte
Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
Narrateur : Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui !
Narrateur :
TE Connectivity
Every Connection Counts
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info