Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Cliquez sur la vidéo ici pour regarder la démonstration QSFP-DD DAC présenter un assemblage de câbles en cuivre passif. Le canal fonctionne à 56 Go/s sur plus de 3 mètres de câble en cuivre passif, avec un taux d’erreur binaire acceptable (BER). Le QSFP-DD (Quad Small Form Factor Pluggable Double Density) dispose de 8 voies offrant un débit total de 448 Gbit/s via un seul assemblage de câbles. L’interface QSFP-DD est rétrocompatible avec QSFP, ce qui permet de brancher plusieurs générations de modules QSFP dans la même interface.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info