Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Nous proposons des solutions pour les petits espaces avec des connecteurs carte-à-carte (BtB) à pas fin et des connecteurs de circuit imprimé (FPC) blindés contre les interférences électromagnétiques (EMI). Cette vidéo présente les principaux avantages et applications pour les deux types de connecteurs.
Titre : Série de connecteurs carte-à-carte à pas fin
(À l’écran : Eric Himelright, vice-président, Données et périphériques d’interconnexion interne, TE Connectivity)
Narration d’Eric Himelright :
« En tant que leader innovant en matière de connectivité, TE Connectivity est fier de présenter la solution de connecteur carte-à-FPC à pas fin de 0,4 millimètre avec blindage EMI intégré.
L’un des connecteurs carte-à-carte à la hauteur de profil la plus basse du marché, équipé du premier blindage EMI intégré de l’industrie. »
(À l’écran : Le connecteur carte-à-carte à la hauteur de profil la plus basse du marché, équipé du premier blindage EMI intégré de l’industrie)
« Cette solution permet à nos clients de proposer des smartphones, des tablettes et des appareils portables intelligents toujours plus fins, tout en offrant des vitesses de données encore plus élevées. »
(À l’écran : Hauteur totale de 0,9 mm égale à la hauteur d’empilage de 0,5 mm du connecteur BTB)
« Imaginez un peu : ce nouveau produit d’une hauteur totale de moins d’un millimètre comprend un connecteur femelle de 0,5 millimètre, un FPC standard de 0,08 millimètre et une plaque de renfort de 0,3 millimètre. »
(À l’écran : connecteur femelle de 0,52 mm | FPC de 0,08 mm | Plaque de renfort de 0,3 mm)
« Nous pensons que nos clients vont adorer la conception unique avec capacité de blindage intégrée. Cela permet d’abaisser la hauteur globale du profil de leurs appareils et de rationaliser leur processus interne de test de fiabilité. Voici quelques caractéristiques importantes de ce nouveau produit passionnant :
(À l’écran : Le blindage offre une protection EMI)
Un blindage complet offrant une protection EMI, spécifiquement pour la transmission de données à grande vitesse,
(À l’écran : Alignement d’accouplement visible | Accouplement simple et désaccouplement)
... l’alignement visible de l’accouplement, qui facilite l’accouplement et le désaccouplement,
(À l’écran : L’attache à ressort offre une rétention robuste et solide)
... une attache à ressort, qui offre une rétention robuste du blindage.
Notre nouveau connecteur carte-à-flexible blindé EMI fait partie de notre gamme complète de solutions de connecteurs carte-à-carte à pas fin.
Notre engagement est de produire des connecteurs carte-à-carte et carte-à-FPC hautement performants et fiables qui permettent à nos clients de proposer des appareils grand public parmi les plus avancés et les plus fins. Notre connecteur carte-à-carte existant, d’un pas de 0,4 millimètre, possède une structure de corps robuste pour éviter que le boîtier ne casse...
(À l’écran : Une structure robuste élimine le risque de casse du boîtier)
... et il est fabriqué dans un environnement de production hautement automatisé pour assurer une qualité constante. Notre nouveau connecteur carte-à-carte d’un pas de 0,35 millimètre avec une conception de cheville de verrouillage...
(À l’écran : Le mécanisme de verrouillage de la cheville permet une plus grande force de rétention)
... permet une plus grande force de rétention par rapport aux alternatives du secteur. Le pas plus serré permet également de réduire encore plus l’empreinte de la carte. Chaque jour, des connecteurs sortent de notre chaîne de production pour fournir des produits de haute qualité et de technologie de pointe. Chaque produit est soigneusement assemblé et rigoureusement testé pour assurer la fiabilité industrielle. »
(À l’écran : Eric Himelright, vice-président, Données et périphériques d’interconnexion interne, TE Connectivity)
« Quel que soit l’endroit où le connecteur carte-à-carte à pas fin est installé (smartphones, tablettes ou appareils portatifs), nous nous efforçons de vous offrir la plus haute qualité et les meilleures performances. Nous sommes TE Connectivity »
(À l’écran : Te.com | recherche sur pas fin BTB TE)
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info