Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Connecteur d'alimentation FORGE Drawer
Narrateur : Dans un marché qui s’efforce continuellement de trouver des solutions de produits permettant des cycles de conception plus rapides avec une plus grande flexibilité, les nouveaux connecteurs d’alimentation à compartiments FORGE de TE Connectivity offrent l’un des plus grands nombres de connexions d’alimentation configurables à une capacité de courant de pointe.
Connecteurs d’alimentation à compartiments FORGE
La nouvelle génération de connecteurs d’alimentation à compartiments
• Systèmes d’alimentation et matériel électrique
Narrateur : Cette nouvelle génération de connecteurs d’alimentation à compartiments répond aux besoins des concepteurs de systèmes d’alimentation et de matériel électrique dans des applications telles que les communications de données, l’industrie, l’énergie et le médical.
Connecteurs d’alimentation à compartiments FORGE
La nouvelle génération de connecteurs d’alimentation à compartiments
• Personnalisation à partir de l’outillage existant
• Activation de configurations multiples
• Élimination des coûts et des délais pour les nouveaux moules
Narrateur : Les connecteurs à compartiments FORGE utilisent une nouvelle plateforme d’outillage de moule modulaire, qui offre une grande variété de possibilités de configuration, offrant aux ingénieurs une plus grande flexibilité de conception. Cela minimise les risques et la complexité liés à la conception de modules d’interconnexion électrique pour une large gamme de produits et permet aux ingénieurs d’utiliser facilement et à moindre coût une solution de connexion électrique adaptée à leur conception.
Eric Powell
Chef de produit, TE Connectivity
Chef de produit : L’avantage des connecteurs à compartiments FORGE de TE est que les clients peuvent profiter du haut niveau de personnalisation du produit pour obtenir une configuration sur mesure. Et contrairement aux solutions d’alimentation précédentes sur le marché, les connecteurs à compartiments FORGE préservent l’intégrité de votre produit final en vous aidant à trouver une configuration précise pour vos besoins de conception.
Connecteurs d’alimentation à compartiments FORGE
La nouvelle génération de connecteurs d’alimentation à compartiments
• Disponible en configurations 2x2 à 2x5 et 1x5
• Cinq solutions de contact différentes de la taille #22 (jusqu’à 3 A) à la taille #0 (jusqu’à 200 A)
• Configurations personnalisées
Chef de produit : Les connecteurs d’alimentation à compartiments FORGE de TE sont disponibles en configurations 2 x 2, à 2 x 5 et 1 x 5 pour prendre en charge les applications de courant continu, de courant alternatif et de signal. Chaque position peut accueillir un module de contact différent, offrant cinq options de contact allant des contacts de signal de taille 22 qui prennent en charge jusqu’à 3 ampères par contact, jusqu’à la taille 0 qui prennent en charge jusqu’à 200 ampères par contact.
Chacun des 5 types de contacts est utilisé sur le marché depuis des années, fournissant une solution rentable pour les conceptions de contacts qui peut être personnalisée pour répondre aux différentes exigences de l’application.
Chef de produit : La conception modulaire à compartiments Forge permet de réduire les coûts associés à l’outillage de plusieurs nouveaux boîtiers. Cela permet également d’éviter l’utilisation de boîtiers plus grands que ce que l’application exige, ce qui aboutit à des emplacements non occupés et un gaspillage de l’espace.
Caractéristiques du produit
• Les contacts d’alimentation entièrement enveloppés sont tactiles •
Une seule pièce peut utiliser jusqu’à 10 modules
Chef de produit : Parmi les autres caractéristiques uniques proposées par les connecteurs d’alimentation à compartiments FORGE de TE, mentionnons les contacts d’alimentation entièrement enveloppés tactiles et la possibilité pour une seule pièce d’utiliser jusqu’à 10 modules dans une configuration 2 x 1 à 2 x 5 et 1 x 5.
Caractéristiques du produit
• Configurations prenant en charge > 1000 A
• Plusieurs niveaux de séquence d’accouplement
• Terminaison de contact facile et retrait du boîtier avec les outils existants
Chef de produit : Les connecteurs à compartiments FORGE permettent également de prendre en charge des configurations dépassant 1000 ampères dans un seul connecteur, des niveaux de séquence d’accouplement multiples pour les contacts d’alimentation et de signal, ainsi qu’une terminaison et un retrait faciles des contacts du boîtier avec les outils d’extraction de contacts existants.
Connecteurs d’alimentation à compartiments FORGE
La nouvelle génération de connecteurs d’alimentation à compartiments
• Grande flexibilité
• Capacité de courant de pointe
• Ajustement polyvalent
Narrateur : Les connecteurs d’alimentation à compartiments FORGE de TE Connectivity offrent un très haut niveau d’options de connexion d’alimentation configurables, à une capacité actuelle de pointe, pour offrir aux ingénieurs une grande variété de possibilités de configuration et plus de flexibilité de conception que jamais.
• Grande flexibilité
• Capacité de courant de pointe
• Ajustement polyvalent
Connecteurs d’alimentation à compartiments FORGE de TE Connectivity.
Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
Narrateur :
Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui !
FORGE, TE Connectivity, TE et TE connectivity (logo) sont des marques commerciales de la famille de sociétés TE Connectivity plc.
Narrateurr :
TE Connectivity
Every Connection Counts
FORGE est une marque déposée.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info