Titre : Montage d’une antenne à circuit imprimé flexible (FPC)
Résumé : Montage manuel et automatisé d’une antenne à circuit imprimé flexible (FPC) sur un support en plastique moulé.
Titre : Processus de montage d’une antenne à circuit imprimé flexible sur un support
Sous-titre : TE est fière de présenter le processus de montage manuel et automatisé d’une antenne à circuit imprimé flexible sur un support.
Transcription :
Voir le processus de montage manuel
- Le montage manuel commence par le processus de pliage FPC, qui est divisé en deux étapes. Durant l’étape 1, un pliage spécifique est effectué...
- ...après quoi la pièce passe à l’étape 2, où le processus de pliage de l’assemblage est terminé.
- Ensuite, la fixation de l’antenne FPC au support a lieu. Tout d’abord, le support adhésif est retiré, puis le support est fixé à l’antenne FPC.
- À ce stade final, le support et l’assemblage FPC sont placés dans la presse, où ils sont maintenus sous pression pour assurer une bonne adhérence de l’antenne FPC au support.
Voir le processus de montage automatisé
- Nous voyons ici la première étape du processus d’automatisation. Les antennes FPC sont placées à la main sur les gabarits. Les gabarits mettent les antennes FPC en position afin qu’elles soient prélevées et placées sur la table d’automatisation.
- Suivent les deux étapes de pliage de l’antenne FPC. Un pliage spécifique de l’antenne FPC est effectué à chaque étape.
- À ce stade, le support adhésif de l’antenne FPC est retiré, en vue de la fixation du support sur l’antenne FPC.
- Tous les supports sont placés dans un cylindre, qui alimente automatiquement la ligne avec des supports. Une ligne d’alimentation met les supports en position, en vue de les placer sur les antennes FPC.
- Une fois en place, le support est fixé sur l’antenne FPC.
- Nous voyons ensuite le support et l’assemblage FPC être acheminés vers la partie maintenue sous pression du processus d’automatisation. Chaque pièce est maintenue sous pression pendant une durée déterminée pour assurer une bonne adhérence entre l’antenne FPC et le support.
- À l’étape finale du processus automatisé, les pièces sont prélevées de la presse et du gabarit de maintien et sont transférées vers les plateaux de stockage.