Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Aujourd’hui, alors que le marché des technologies de la communication en rapide évolution exige la miniaturisation de l’infrastructure des antennes et donc des produits toujours plus petits, TE Connectivity présente le système d’étanchéité et d’assemblages de câbles des connecteurs FullAXS Mini.
Narrateur : Aujourd’hui, alors que le marché des technologies de la communication en rapide évolution exige la miniaturisation de l’infrastructure des antennes et donc des produits toujours plus petits, TE Connectivity présente le système d’étanchéité et d’assemblages de câbles des connecteurs FullAXS Mini.
Système d’étanchéité et d’assemblages de câbles des connecteurs FullAXS Mini
Connectivité robuste miniaturisée
Narrateur : Développés pour surmonter les contraintes d’espace, tout en supportant une vitesse et une bande passante plus élevées, les produits FullAXS Mini de TE sont la solution parfaite pour fournir une connectivité d’alimentation et de signal dans n’importe quelle application x-TTA.
Système d’étanchéité et d’assemblages de câbles des connecteurs FullAXS Mini
Connectivité robuste miniaturisée
• 20 % plus petite que les produits FullAXS standard.
• Système d’étanchéité flexible
• La conception modulaire permet des connexions n’importe où
Narrateur : Les connecteurs FullAXS Mini sont 20 % plus petits que les produits FullAXS standard, une vraie réussite dans la miniaturisation de la conception. En associant un système d’étanchéité flexible avec une conception modulaire, qui permet une évolutivité de la forme, de l’ajustement et de la fonction, les connecteurs FullAXS Mini peuvent transmettre l’alimentation et le signal à l’aide de connexions n’importe où sur le boîtier.
STEFAN BORGAS
Chef de produit, TE Connectivity
Chef de produit TE : Le système d’étanchéité et d’assemblages de câbles des connecteurs FullAXS Mini de TE est l’une des seules gammes de produits disponibles qui permettent des installations aveugles à deux doigts sous n’importe quel angle, y compris à l’envers. Conçu avec un renvoi de verrouillage à trois sens, afin d’indiquer lorsqu’une connexion est faite, des connexions flottantes et un angle de rotation de seulement 30 degrés, les connecteurs FullAXS Mini peuvent être installés par des ingénieurs de terrain de tous niveaux d’expérience, pratiquement partout.
Système d’étanchéité et d’assemblages de câbles des connecteurs FullAXS Mini
Connectivité robuste miniaturisée
• Étanchéité à l’eau jusqu’à IP65 et IP67
• Évalué F1 pour la protection UV
• Résiste à la foudre
Chef de produit TE : Grâce à leur conception robuste et à leur étanchéité jusqu’aux niveaux IP65 et IP67, associés à une protection UV de niveau F1, les produits FullAXS Mini ont une longue durée de vie dans une large gamme d’environnements difficiles, du froid extrême à la chaleur intense. Et la version blindée des FullAXS Mini Connectors est capable de résister à la foudre jusqu’à vingt mille ampères à dix sur trois cent cinquante microsecondes.
Caractéristiques du produit
• Assemblages de câbles flottants à fibre optique
• Assemblages de câbles en cuivre fixes
• Versions installables sur site
Chef de produit TE : La gamme de produits FullAXS Mini comprend : des assemblages de câbles flottants à fibre optique qui offrent une conception flottante sur l’axe Z, des assemblages de câbles en cuivre fixes pour l’alimentation ET et RJ45 et des versions installables sur site qui permettent une installation et une désinstallation infaillible sur site.
Caractéristiques du produit
• Pas de déformation du câble pendant ou après l’installation
• Verrouillage à baïonnette robuste pour un accouplement rapide et sécurisé
• Cloison ouverte pour un accès et un retrait faciles de la fiche
Chef de produit TE : Parmi les autres caractéristiques des connecteurs FullAXS Mini, on peut citer : l’absence de déformation du câble pendant ou après l’installation, un verrouillage à baïonnette robuste pour un accouplement rapide et sûr, ainsi qu’une cloison ouverte pour un accès facile à la fiche avec une découpe qui permet de retirer facilement le module SFP.
Système d’étanchéité et d’assemblages de câbles des connecteurs FullAXS Mini
Connectivité robuste miniaturisée
• Conception économique
Narrateur : Les connecteurs FullAXS Mini sont 20 % plus petits grâce à une conception modulaire qui permet d’établir des connexions n’importe où sur le boîtier. Leur conception robuste et résistante aux intempéries, mais aussi leurs caractéristiques d’accouplement faciles à installer d’une seule main leur permettent d’être installés dans pratiquement tous les environnements.
• Conception efficace
• Accouplement facile
• Longue durée
Système d’étanchéité et d’assemblages de câbles des connecteurs FullAXS Mini de TE Connectivity.
Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
Narrateur : Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui !
FullAXS, TE Connectivity, le logo TE Connectivity et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques commerciales.
Narrateurr :
TE Connectivity
Every Connection Counts
FullAXS est une marque déposée.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info