Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Pour répondre à la demande importante du marché en matière de solutions d’interconnexion permettant d’augmenter les débits de données tout en assurant une intégrité exceptionnelle du signal et une suppression supérieure des interférences électromagnétiques, TE Connectivity présente des connecteurs d’E/S enfichables QSFP+ et des assemblages de câbles.
Narrateur : Pour répondre à la demande importante du marché en matière de solutions d’interconnexion permettant d’augmenter les débits de données tout en assurant une intégrité exceptionnelle du signal et une suppression supérieure des interférences électromagnétiques, TE Connectivity présente des connecteurs d’E/S enfichables QSFP+ et des assemblages de câbles.
Assemblages de câbles et connecteurs QSFP+
Performances inégalées en matière de suppression EMI et d’intégrité du signal
Narrateur : Avec quatre canaux de données dans une interface enfichable, ces interconnexions triplent la densité des interconnexions SFP-plus. TE poursuit sa tradition d’innovation en matière de produits, offrant des conceptions de produits améliorées pour la suppression EMI, l’intégrité du signal et des options hautement flexibles pour aider à relever les défis en matière de données.
Assemblages de câbles et connecteurs QSFP+
Performances inégalées en matière de suppression EMI et d’intégrité du signal
Narrateur : La gamme QSFP+ de TE est conçue pour être utilisée dans un large éventail d’applications telles que les serveurs, les commutateurs, les routeurs, les cartes d’interface réseau et le stockage d’entreprise. Elle offre aux clients la solution d’interconnexion la plus complète du marché.
Assemblages de câbles et connecteurs QSFP+
Performances inégalées en matière de suppression EMI et d’intégrité du signal
• Mise à niveau simple d’un port d’E/S enfichable à une voie vers un port d’E/S enfichable multivoie
• Quatre canaux de données dans une interface enfichable
Narrateur : QSFP+ permet une mise à niveau simple des ports d’E/S enfichables à une seule voie vers ceux multivoie, et offre une interface enfichable qui comprend quatre canaux de données. Chaque voie permet de transférer des données jusqu’à 14 gigabits par seconde, ce qui équivaut à un total de 56 gigabits par seconde par port.
Lucas Benson
Chef de produit, TE Connectivity
Chef de produit TE : En permettant aux concepteurs d’être plus réactifs et innovants que jamais,
les interconnexions QSFP+ de TE offrent une densité trois fois supérieure à celle des produits SFP-plus, des cages dans des configurations simples, couplées et empilées avec diverses options de conduit de lumière, de montage de cadre et de dissipateurs thermiques, ainsi que des assemblages de câbles en cuivre à connexion directe.
Assemblages de câbles et connecteurs QSFP+
Performances inégalées en matière de suppression EMI et d’intégrité du signal
• Jusqu’à 10 dB de suppression EMI par rapport à la concurrence
• Une intégrité du signal qui surpasse celle de la concurrence jusqu’à 8 dB
Chef de produit TE : La conception améliorée du joint et de la cage de la gamme QSFP+ de TE assure une suppression EMI inégalée, ce qui offre un avantage de 10 décibels par rapport à la concurrence. L’intégrité supérieure du signal de la gamme QSFP+ surpasse également la concurrence de 8 décibels à 5 gigahertz.
Chef de produit TE : TE propose également des assemblages de câbles en cuivre à connexion directe QSFP+ pour une solution rapide et rentable dans les applications FDR Ethernet 10 Gbit/s et InfiniBand 14 Gbit/s à courte portée. Ces assemblages permettent aux OEM de matériel et aux opérateurs de centres de données d’obtenir une plus grande densité de ports et une meilleure configurabilité à un faible coût tout en réduisant les besoins en énergie du système. Les assemblages de câbles TE sont proposés dans une variété de calibres de fils, y compris des câbles en vrac à fil fin de 33 AWG qui répondent au besoin de câblage passif ultra-fin, léger et hautement flexible dans les applications intra-baie haute densité. Des ensembles de branchement et d’autres solutions personnalisées sont disponibles pour répondre aux autres besoins des clients.
Caractéristiques du produit
• Obtenir une conductivité thermique très performante
• Les cages peuvent être montées ventre à ventre dans des configurations à port unique ou couplées.
TE PM : Les assemblages de connecteurs et de cages QSFP+ de TE offrent une conductivité thermique très performante. TE a lancé des produits spécialement conçus pour les applications à forte demande thermique. Toutes les cages QSFP+ de TE peuvent être montées ventre à ventre dans des configurations à port unique ou couplées.
Caractéristiques du produit
• Prise en charge de débits de données agrégés de 56 Gbit/s
• Densité triplée par rapport aux ports SFP+ traditionnels
• Empreinte et conception de l’interface compatibles avec le 2e approvisionnement disponible
Chef de produit TE : Les autres caractéristiques et avantages clés de la gamme QSFP+ sont sa capacité à prendre en charge des débits de données agrégés jusqu’à 56 gigabits par seconde sur des canaux allant jusqu’à 14 gigabits par seconde par port, ainsi que sa densité trois fois supérieure à celle des ports SFP-plus traditionnels. La gamme QSFP+ permet d’augmenter la densité des ports du panneau avec des configurations empilées et ventre à ventre. La gamme QSFP+ offre également une empreinte et une conception d’interface compatibles avec un second approvisionnement disponible.
Assemblages de câbles et connecteurs QSFP+
Performances inégalées en matière de suppression EMI et d’intégrité du signal
• Intégrité du signal supérieure
• Performances EMI inégalées
• Gamme complète de produits
Narrateur : Les connecteurs et les assemblages de câbles QSFP+, qui font partie de la gamme complète de produits QSFP hautement compatibles de TE, surpassent la concurrence en offrant des vitesses rapides avec une suppression EMI incomparable et des performances inégalées en matière d’intégrité du signal.
Narrateur :
Intégrité du signal supérieure
Performances EMI inégalées
Gamme complète de produits
Assemblages de câbles et connecteurs QSFP+ de TE Connectivity.
Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
Narrateur : Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui !
TE Connectivity, TE, le logo TE Connectivity et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques déposées.
Narrateur :
TE Connectivity
Every Connection Counts
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info