Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Une vue à 360 degrés de notre offre de doigts à ressort, également appelés doigts de bouclier, doigts de mise à la terre ou contacts universels.
TE Connectivity propose une large sélection de doigts à ressort évolutifs, ainsi qu’une gamme complète de doigts à ressort dans des styles et des tailles variés. Pour chaque type de doigt à ressort, TE Connectivity se distingue par des installations de production automatisées avancées qui permettent plus de stabilité, de fiabilité et d’excellence.
Notre gamme innovante et évolutive de doigts à ressort est disponible dans des hauteurs de 1,0 mm à 3,8 mm. Ils peuvent tous être installés sur un seul encombrement, de sorte que le produit peut être facilement échangé lorsqu’un changement de conception est nécessaire.
Examinons de plus près un doigt à ressort évolutif.
Bien que la gamme de doigts à ressort de TE soit la plus conséquente du marché, nous ajoutons de nouveaux doigts à ressort évolutifs protégés latéralement pour résoudre les problèmes courants des clients qui surviennent lorsque de grandes quantités de doigts à ressort sont utilisées.
La nouvelle conception améliorée des parois latérales empêche les ressorts de s’emmêler dans les gants de l’opérateur et évite la déviation lors du transfert du circuit imprimé.
Tous nos doigts à ressort nécessitent un espace très limité sur un circuit imprimé et s’adaptent à la soudure ainsi qu’au placement du vide grâce à un équipement standard.
Avec le lancement des doigts à ressort dans une variété d’industries, nous sommes prêts à vous aider à réduire les coûts de conception et à accélérer la mise sur le marché.
Nous sommes TE Connectivity. Plus d’informations, veuillez chercher : Doigts à ressort TE.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info