Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Pour aider à répondre à la demande croissante de solutions d’interconnexion offrant des performances améliorées à des débits de données croissants, TE Connectivity propose des connecteurs et des assemblages de câbles SFP+.
Narrateur : Pour répondre à la demande croissante de solutions d’interconnexion offrant des performances améliorées à des débits de données croissants, TE Connectivity propose des assemblages de câbles et connecteurs SFP+.
Assemblages de câbles et connecteurs SFP+
Endiguement optimal des interférences électromagnétiques et meilleures performances thermiques
Narrateur : Avec des innovations à valeur ajoutée allant au-delà de la norme industrielle standard pour SFP+ et offrant un endiguement optimal des interférences électromagnétiques (EMI) et une meilleure performance thermique, TE démontre une fois de plus sa détermination à optimiser chaque produit, en repoussant les limites technologiques pour fournir des solutions optimales aux clients.
Assemblages de câbles et connecteurs SFP+
Endiguement optimal des interférences électromagnétiques et meilleures performances thermiques
Narrateur : Conçus pour être utilisés dans un large éventail d’applications (serveurs, commutateurs, routeurs, cartes d’interface réseau, équipements de télécommunications, etc.), les connecteurs SFP+ et les assemblages de câbles sont dotés de mises à niveau destinées à améliorer les performances thermiques et à mieux endiguer les émissions d’EMI. Ainsi, les équipements de communication sont plus efficaces et la bande passante est plus élevée.
Assemblages de câbles et connecteurs SFP+
Endiguement optimal des interférences électromagnétiques et meilleures performances thermiques
• Le montage ventre à ventre permet des configurations avec un espace limité
• Prise en charge des connecteurs et des cages des deux côtés d’un circuit imprimé
Narrateur : Les configurations de montage ventre à ventre des assemblages de câbles et connecteurs SFP+ de TE offrent aux clients de nombreux nouvelles possibilités. Elles prennent en charge les conceptions à haute densité et à espace limité. Les utilisateurs finaux peuvent installer des connecteurs et des cages des deux côtés d’un circuit imprimé. Cette conception réduit l’espace de la carte et constitue une solution de rechange aux connecteurs empilés.
Melissa Knox
Cheffe de produit, TE Connectivity
Cheffe de produit TE : La conception des connecteurs et des assemblages de câbles SFP+ de TE utilise la thermorétraction pour dissiper la chaleur et maximiser la gestion thermique. Ainsi, la température est réduite, les performances sont optimisées et le fonctionnement du système général nécessite moins d’énergie.
Assemblages de câbles et connecteurs SFP+
Endiguement optimal des interférences électromagnétiques et meilleures performances thermiques
• Prise en charge Ethernet, Fibre Channel et InfiniBand
• Permet des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 16 Go par seconde
• Les ressorts EMI et les joints en élastomère répondent aux besoins d’applications uniques.
Cheffe de produit TE : Notre gamme d’interconnexions SFP+ est conçue pour prendre en charge les applications standard Ethernet, Fibre Channel et InfiniBand et offre des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 16 Gbit/s. TE propose diverses solutions de ressorts EMI, de joints en élastomère, de conduits de lumière et de dissipateurs thermiques répondant aux besoins uniques des applications clients.
Cheffe de produit TE : La gamme SFP+ intègre une technologie de montage en surface à 20 positions et des cages dans plusieurs configurations. Elle comprend un joint en élastomère ou des ressorts EMI améliorés pour assurer un endiguement optimal des EMI à des débits de données plus élevés. Grâce à des parois latérales renforcées, à des séparateurs verticaux et à une plaque de verrouillage, les performances thermiques de la gamme SFP+ sont optimales.
Assemblages de câbles et connecteurs SFP+
Endiguement optimal des interférences électromagnétiques et meilleures performances thermiques
• Les assemblages de câbles sont conformes aux normes industrielles en matière d’intégrité des signaux
• Assemblages de câbles à dégagement rapide
Cheffe de produit TE : Les assemblages de câbles en cuivre à connexion directe actifs et passifs SFP+ de TE sont conformes aux exigences d’intégrité du signal de la norme industrielle Small Form-Factor Pluggable et existent dans plusieurs calibres de fil : 24, 26, 28 et 30 AWG.
Ils sont conçus avec un verrou à broche rétractable pour une déconnexion rapide et facile.
Caractéristiques du produit
• Conforme aux normes d’application PCI
• Rétrocompatible avec les connecteurs SFP standard
• Réduit les interférences électromagnétiques jusqu’à 12 dBm
Cheffe de produit TE : Les cages SFP+ répondent aux normes d’application PCI : les applications les plus courantes comprennent les cartes de périphérique enfichables. Pour minimiser le temps de conception, SFP+ est rétrocompatible avec les connecteurs SFP standard. En outre, une plaque de verrouillage renforcée réduit les EMI jusqu’à 12 décibels-milliwatts dans une plage de 10 à 15 gigahertz.
Assemblages de câbles et connecteurs SFP+
Endiguement optimal des interférences électromagnétiques et meilleures performances thermiques
• Conceptions à valeur ajoutée
• Large gamme
• Performances éprouvées
Narrateur : Dans la gamme de produits SFP très complète de TE, les assemblages de câbles et les connecteurs SFP+ offrent des conceptions à valeur ajoutée dotées de meilleures performances thermiques et d’un endiguement optimal des EMI. Ils permettent ainsi un fonctionnement plus efficace des équipements de communication et offrent une plus grande bande passante.
Conceptions à valeur ajoutée
Large gamme
Performances éprouvées
Assemblages de câbles et connecteurs SFP+ de TE Connectivity.
Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
Narrateur : Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui !
TE Connectivity, TE, le logo TE Connectivity et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques déposées.
Narrateur :
TE Connectivity
Every Connection Counts
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info