Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Conçue pour être l’une des solutions les plus flexibles du marché pour réaliser des connexions d’E/S internes sur la carte, la gamme de produits Sliver de TE est un système robuste d’assemblage de connecteurs et de câbles qui permet d’étendre la portée des signaux de données élevés à l’intérieur des équipements de réseau, des microprocesseurs à d’autres emplacements, tout en maintenant une intégrité optimale des signaux.
Narrateur : Avec l’augmentation des tarifs des équipements de communication de données tels que les serveurs, les commutateurs, les routeurs et les systèmes de stockage, les matériaux standard utilisés sur les circuits imprimés présentent trop de pertes de signaux incontrôlées pour permettre une transmission propre de ces signaux à travers les traces des circuits imprimés.
Narrateur : Pour relever ce défi de conception, TE Connectivity présente ses interconnexions câblées internes Sliver.
Interconnexions câblées internes Sliver
Système de connexion flexible à haut débit de données
Narrateur : Conçue pour être l’une des solutions les plus flexibles du marché pour réaliser des connexions d’E/S internes sur la carte, la gamme de produits Sliver de TE est un système robuste d’assemblage de connecteurs et de câbles qui permet d’étendre la portée des signaux de données élevés à l’intérieur des équipements de réseau, des microprocesseurs à d’autres emplacements, tout en maintenant une intégrité optimale des signaux.
Narrateur : Utilisée dans de nombreuses applications, débits de données et protocole (tels que PCI Express, SAS, Ethernet et InfiniBand), la technologie avancée d’interconnexion Sliver simplifie la conception et contribue à réduire les coûts globaux en réduisant le besoin de reprogrammateurs et de matériaux pour circuits imprimés à faibles pertes, tout en atteignant des vitesses jusqu’à 25 gigabits/s avec l’utilisation d’un câble haute vitesse TE. Les produits Sliver Interconnect de TE sont très fins, avec un pas de contact de 0,6 millimètre peu encombrant, jusqu’à 30 % plus dense que les solutions existantes, ce qui permet aux ingénieurs d’en installer plus à l’intérieur du boîtier.
Interconnexions câblées internes Sliver
Système de connexion flexible à haut débit de données
Éliminez les minuteries coûteuses et les matériaux pour circuits imprimés à faibles pertes
• Jusqu’à 25 Gbit/s
• Pas de contact de 0,6 mm peu encombrant
Narrateur : La solution TE propose une conception de boîtier métallique très robuste sur la cage du connecteur pour aider à résister à la traction du câble et un verrou actif pour une sécurité de connexion supplémentaire dans les applications critiques de données.
Caractéristiques du produit
• Prend en charge les connexions câblées et encartables
• Configurations verticales et à angle droit dans plusieurs tailles
Narrateur : La nouvelle technologie Sliver de TE simplifie la conception globale du système et prend en charge à la fois les connexions câblées et encartables, avec une gamme de configurations verticales et à angle droit dans plusieurs tailles inégalée dans le secteur.
Interconnexions câblées internes Sliver
Système de connexion flexible à haut débit de données
• Connexions plus fiables
• Économie d’espace
• Réduction des coûts de conception
Narrateur : Les interconnexions câblées internes Sliver de TE Connectivity fournissent une solution d’assemblage de connecteurs et de câbles flexible, robuste et rentable qui permet d’améliorer les performances et d’étendre la portée des signaux à haut débit de données dans les applications de réseau de données.
Connexions plus fiables
Économie d’espace
Réduction des coûts de conception
Interconnexions câblées internes Silver de TE Connectivity
Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
Narrateur : Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui !
TE Connectivity, TE, le logo TE Connectivity et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques déposées.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info