Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Avec une fiabilité 3 en 1 et une conception sans faille, ce produit est disponible en plusieurs matériaux, avec des fonctions de détrompage, des options de couleur, des courants nominaux jusqu'à 20 A et un espacement de 6 mm entre les axes centraux.
Pour répondre davantage aux demandes du marché dans l’industrie des appareils électroménagers, TE Connectivity présente la gamme de produits POWER TRIPLE LOCK.
Le système de connexion fiable 3 en 1 POWER TRIPLE LOCK comprend deux verrous en option : l’assurance de position du connecteur et l’assurance de la position de la borne, une conception de contact sans pattes améliorée et des boîtiers haute température.
Le verrou anti-accrochage sur le boîtier de la fiche maintient une connexion stable.
L’assurance de position de la borne empêche la borne de bouger et garantit une installation complète des contacts dans le connecteur.
L’assurance de position du connecteur sécurise le connecteur pour qu’il reste intact afin qu’il ne soit pas désengagé par erreur.
Une fois associés, ils offrent une véritable fiabilité 3 en 1.
Le montage sur panneau et les connecteurs femelles suspendus libres font partie de l’offre de produits. Quatre options de clavetage seront disponibles pour éviter les erreurs d’accouplement.
Le connecteur POWER TRIPLE LOCK est disponible en plusieurs couleurs, pour garantir un assemblage correct.
Nous proposons une variété de choix de matériaux de boîtier, pour répondre aux différentes demandes des clients. Matériaux standard PBT, matériaux de fil incandescent et matériaux haute température
Le système de connexion fiable 3 en 1 POWER TRIPLE LOCK change la donne pour le marché des appareils électroménagers. Par ailleurs, il est idéal pour les produits liés à l’éclairage et aux machines industrielles.
La nouvelle gamme de produits POWER TRIPLE LOCK est l’accomplissement d’efforts impressionnants de R&D. C’est le résultat direct de la prise en compte des besoins de nos clients et de la réponse apportée par un système mieux conçu pour le paysage international.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info