Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Présentation de la technologie des ponts thermiques de TE Connectivity : Une nouvelle approche, un nouveau niveau d’avantages pour les applications d’E/S
Présentation de la technologie des ponts thermiques de TE Connectivity
Une nouvelle approche, un nouveau niveau d’avantages pour les applications d’E/S
Aujourd’hui, les applications de communication de données ont des besoins en énergie système de plus en plus exigeants, qui nécessitent souvent de meilleurs moyens pour dissiper la chaleur. Les approches traditionnelles de gestion thermique, telles que les dissipateurs thermiques, ne fournissent pas toujours la solution optimale pour les applications à débit d’air restreint, de refroidissement liquide ou de plaques froides. Mais que se passerait-il s’il existait une nouvelle manière d’aborder ce problème ?
Nous avons la solution : la nouvelle technologie de pont thermique de TE pour les applications d’entrée/sortie. Elle a été développée en réponse directe aux besoins du marché, pour une solution thermique plus performante et offre une résistance thermique jusqu’à 2 fois supérieure à celle des technologies thermiques traditionnelles.
Destinée aux marchés des communications de données et du sans fil, et prenant en charge des applications telles que le calcul haute performance, les commutateurs Ethernet, la 5G/sans fil, les serveurs et le routage Ethernet SP, notre nouvelle technologie offre trois avantages clés :
1. Résistance thermique supérieure
2. Meilleure fiabilité et durabilité
3. Amélioration de la facilité d’entretien des applications
Alternative mécanique aux matériaux traditionnels tampons d’espacement ou aux matériaux d’interface thermique, le pont thermique se trouve sur le dessus de la cage, coincé entre celle-ci et le dissipateur thermique. La conception innovante n’est pas un dissipateur thermique traditionnel.
Alors que de nombreuses solutions de dissipateurs thermiques reposent sur le flux d’air pour dissiper la chaleur, le pont thermique est le mieux adapté aux applications avec un débit d’air limité ou inexistant.
Une série de plaques entrelacées permet à la chaleur de passer du module d’E/S à la zone de refroidissement, tout en fournissant la force normale nécessaire, intégrée dans le pont thermique.
Les ressorts mécaniques intégrés fournissent une force d’interface et une course de compression de 1,0 mm, ce qui simplifie la conception mécanique et réduit le besoin de matériel de compression externe.
La conception de compression élastique rend le pont thermique plus résistant à la prise ou à la relaxation au fil du temps. Cela permet d’offrir des performances constantes et plus durables, mais aussi de réduire le remplacement des composants pendant l’entretien.
La technologie de pont thermique de TE, encore une innovation nouvelle génération de TE pour répondre aux besoins des clients.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info