Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Le connecteur micro USB 2.0 étanche IP68 de TE Connectivity offre une meilleure protection contre l’infiltration d’eau et d’objets solides tels que la poussière pour les appareils mobiles plus petits et plus fins d’aujourd’hui.
Connectivité fiable pour les applications USB robustes
Narrateur : Les connecteurs micro USB de TE Connectivity sont réputés pour leur fiabilité, leur robustesse et leur polyvalence dans la prise en charge de différentes applications USB.
Connecteur Micro USB 2.0 étanche
Durabilité robuste dans les environnements difficiles
Narrateur : Le connecteur Micro USB 2.0 étanche est conçu pour répondre aux nouveaux besoins des clients en matière de protection contre l’infiltration d’eau et de poussière pour les appareils mobiles plus petits et plus fins d’aujourd’hui.
Connecteur Micro USB 2.0 étanche
Durabilité robuste dans les environnements difficiles
Le périmètre et la structure interne du connecteur sont étanches à l’eau et à la poussière.
Idéal pour les applications où l’humidité et les débris sont présents
Narrateur : Étanche à l’eau et à la poussière, le connecteur Micro USB 2.0 est conçu de manière à ce que son périmètre et sa structure interne soient étanches. L’humidité et les débris ne peuvent donc pas pénétrer à l’intérieur du boitier, ce qui permet d’améliorer la qualité et la durabilité de l’expérience utilisateur. Ces caractéristiques rendent ce produit idéal pour les dispositifs portables, les tablettes et les appareils médicaux
Melissa Knox
Cheffe de produit, TE Connectivity
Cheffe de produit TE : Le boitier en métal moulé par injection (qui permet une véritable formation en 3D du boitier) est une caractéristique dont nous sommes fiers. Cette caractéristique de conception offre un boitier entièrement métallique doté d’une plus grande résistance à la traction. La résistance à l’arrachement est supérieure à 10 Newtons. Elle est supérieure à celle d’un connecteur micro USB normal.
Connecteur Micro USB 2.0 étanche
Durabilité robuste dans les environnements difficiles
Connecteur idéal pour les ingénieurs souhaitant une connectivité de données et d’alimentation dans un petit facteur de forme avec une protection contre l’humidité
Cheffe de produit TE : Le Micro USB 2.0 étanche est idéal pour les ingénieurs qui veulent un connecteur fournissant des données et de la puissance dans un petit facteur de forme et assurant une protection contre l’humidité et les environnements difficiles.
Melissa Knox
Cheffe de produit, TE Connectivity
Cheffe de produit TE : Cette gamme de produits offre une protection allant jusqu’à IP68, avec une protection contre l’immersion et la pénétration de la poussière pour les applications Micro USB 2.0.
Caractéristiques du produit
Cheffe de produit TE : Ces connecteurs sont conformes aux spécifications de performance micro USB 2.0 et sont compatibles avec les fiches micro USB 2.0 standard de type B.
Caractéristiques du produit
Cheffe de produit TE : La plaque de renfort protège la languette en plastique qui maintient les contacts à l’intérieur du connecteur contre les dommages causés par une insertion angulaire ou inversée de la fiche.
Caractéristiques du produit
Cheffe de produit TE : L’interface de connecteur moulée en acier inoxydable robuste offre la meilleure résistance possible contre l’arrachage de fiches et autres formes d’abus.
Connecteur Micro USB 2.0 étanche
Narrateur : L’humidité et d’autres matières étrangères s’infiltrant dans les appareils peuvent provoquer des défaillances des composants électroniques sensibles, mais le connecteur micro USB étanche protège ces appareils dans les environnements les plus difficiles.
Narrateur :
Protection renforcée
Structure plus robuste
Connecteur Micro USB 2.0 étanche
Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
Narrateur :
Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui !
Narrateur :
TE Connectivity
Every Connection Counts
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info