Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
TE dispose d’une grande capacité de fabrication de tricots métalliques.
TE dispose d’une grande capacité de fabrication de tricots métalliques. Nous fabriquons nos joints en tricot métallique sur une machine à tricoter circulaire à partir d’un seul ou de deux fils. La construction Interlock mono-filament confère au tricot une très grande résistance tout en lui permettant de s’adapter à presque toute taille ou forme de joint. Le procédé de fabrication permet d’inclure une âme élastomère dans le produit pour en augmenter la résistance à la compression. Un support / joint d’étanchéité à l’environnement optionnel peut également être ajouté. Un choix de combinaisons est possible afin de répondre à diverses applications de blindage CEM et d’étanchéité à l’environnement. Les métaux utilisés pour les tricots sont : l’acier cuivré étamé (TCS), le Monel (qui est un alliage de cuivre et de nickel), l’aluminium et l’acier inoxydable. Les tricots métalliques pleins existent en sections rondes, rectangulaires et avec lèvre. Les tricots métalliques sur âme élastomère existent sous d’autres formes, telles que en D, en tubes, en profils à clipser.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info