Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Les ingénieurs qui conçoivent des machines industrielles recherchent des solutions qui combinent à la fois la communication de données et l’alimentation électrique en une seule connexion. TE Connectivity répond à ce besoin avec le connecteur hybride circulaire. La conception unique à double usage du connecteur hybride circulaire permet au connecteur de fournir jusqu’à 10 ampères de puissance tout en fournissant simultanément une transmission de données à haute vitesse
Les ingénieurs qui conçoivent des machines industrielles recherchent des solutions qui combinent à la fois la communication de données et l’alimentation électrique en une seule connexion.
TE Connectivity répond à ce besoin en introduisant des connecteurs hybrides circulaires
La conception unique à double usage du connecteur hybride circulaire permet au connecteur de fournir jusqu’à 10 ampères de puissance tout en fournissant simultanément une transmission de données à haute vitesse.
En combinant à la fois les données et l’alimentation dans une seule connexion, le connecteur hybride circulaire permet de gagner du temps et de l’argent, offrant aux clients une plus grande flexibilité dans l’architecture de la machine tout en simplifiant l’installation.
Avec 8 contacts d’alimentation et 4 contacts de données pour les connexions Ethernet industrielles, le connecteur hybride circulaire est conçu pour les connexions d’automatisation de machines nécessitant une connexion de données plus performante et une alimentation allant jusqu’à 10 ampères. Offrant des performances inégalées, le connecteur hybride circulaire permet de fournir une technologie de connexion hautement fiable répondant aux exigences de durabilité et de qualité exigeantes des applications Ethernet en temps réel dans l’automatisation industrielle.
« Utilisant une conception multifonction, le connecteur hybride circulaire maximise l’efficacité des applications grâce à un câblage hybride simplifié, ce qui réduit le temps d’installation jusqu’à 50 %. Grâce à la compatibilité avec la norme de bus VARAN, le connecteur hybride circulaire permet de réduire les temps de changement d’équipement, comme les moules des machines de moulage. Cette conception se traduit par des économies considérables pour l’utilisateur final »
Grâce à une plateforme de mise à niveau, le connecteur hybride circulaire propose des inserts optionnels avec 11 contacts et une terre protégée. Cette interface très polyvalente de connecteurs est le choix optimal pour un éventail d’applications et de systèmes industriels qui nécessitent une communication de données rapide.
« De l’automatisation des machines et des unités d’alimentation autonomes aux systèmes de transport extérieur et ferroviaires, le connecteur hybride circulaire peut être utilisé dans une large palette d’environnements difficiles et est conçu avec des éléments d’étanchéité radiaux offrant des performances d’étanchéité IP65. Le connecteur hybride circulaire possède une conception de contact extrêmement robuste offrant une plus grande durabilité avec une lance de verrouillage en acier inoxydable et plusieurs points de contact et peut être équipé de boîtiers de protection métalliques CEM. Pour l’automatisation industrielle nécessitant des performances d’étanchéité IP65, le CHC dispose de contacts plaqués or, argent ou étain. Le verrou à verrou de ce connecteur permet d’assurer un verrouillage sûr, même dans les applications à chocs élevés et à fortes vibrations. »
L’offre de puissance et de données de TE dans un seul connecteur fait du connecteur hybride circulaire un produit véritablement unique dans la construction de données hybrides. Avec son interface flexible et dédiée ainsi que sa conception de plateforme adaptable, le connecteur hybride circulaire est la solution idéale pour l’alimentation simultanée et les données haute performance. Grâce à sa capacité dynamique à délivrer un signal de données fiable et jusqu’à 10 ampères d’alimentation dans un seul connecteur, ce connecteur maximise l’espace du boîtier, ce qui permet une installation plus rapide et des économies plus importantes. Durabilité à toute épreuve. Interface flexible. Performances fiables. Connecteurs hybrides circulaires de TE Connectivity.
Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
TE Connectivity. Every Connection Counts
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info