Connecteur flottant de la gamme HDC pour le rechargement des AGV

Les connecteurs robustes de TE Connectivity proposent un connecteur flottant pour les applications d'automatisation des entrepôts. Avec sa technologie innovante, ce connecteur pour le rechargement possède une excellente capacité avec jusqu'à 30 000 cycles de connexion, ce qui en fait une solution extrêmement fiable. Un système flottant ingénieux permet aux véhicules à guidage automatique (AGV - Autonomously Guided Vehicles) de corriger eux-mêmes la connexion en ajustant leur position pour se garer. De plus, sa conception compacte avec une alimentation et un signal hybrides permet d'avoir des véhicules plus petits.