Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
La nouvelle fiche RJ45 de Cat. 6A de TE peut être terminée facilement, rapidement et sans outils avec des câbles de Cat. 6A, ce qui permet de gagner du temps sur le terrain. La fiche peut gérer des débits de 10 Gbit/s, prend en charge des bandes passantes allant jusqu’à 500 MHz et offre une conception robuste pour une utilisation dans des applications Ethernet industrielles. Elle est dotée d’une technologie de terminaison robuste et rapide qui comprend une fonction de coupure automatique du fil pour une installation sans erreur et des performances optimales sur le terrain. Lors de la fermeture du boîtier de base, l’excès de fil est coupé en même temps que les fils sont connectés aux contacts de la fiche.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info