Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
SR6nG est le successeur totalement compatible des relais contacts liés des séries SR6A/B/C/V/D/M. Avec ses contacts liés, la position d'un contact peut-être déterminiée avec une couverture de 99% (IEC 61508-2) ce qui rend le SR6nG idéal pour les développement de circuit de sécurité.La charge minimum de contact est de 5V/1mA permettant une surveillance directe via uen entrée de controlleur. Un circuit magnétique monostable plus sensible réduit la température générée. La hauteur du relais de 15,7mm permet une excellente intégration dans les armoires rail DIN de 22,5mm.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info