Protégez les équipements et assurez leur fiabilité en sécurisant les câbles électriques avec les serre-câbles de TE
Publié
03/07/22
Demande de renseignements pour les médias
Mandy Hartman
TE Connectivity
Tél. : +49 174 738 0957
E-mail : hartman.mandy@te.com
Ottobrunn, Allemagne
7 mars 2022
Protégez les équipements et assurez leur fiabilité en sécurisant les câbles électriques avec les serre-câbles de TE
Un dispositif de maintien efficace des câbles, facile à installer, fabriqué à partir d'un matériau ignifugé et utilisable pour de nombreuses applications
La nouvelle série de serre-câble V0 de TE Connectivity (TE), un des principaux acteurs dans le domaine de la connectivité et des capteurs, permet d’améliorer le maintien des câbles et la protection des équipements. Elle est utilisable pour de nombreuses applications dont les parcs éoliens, les postes, les centres de données, les réseaux ferrés, etc. L'augmentation des besoins en énergie entraîne des cheminements de câbles plus denses et plus complexes. L'absence ou le manque de fiabilité dans le maintien de ces câbles peut provoquer des courts-circuits et donc des dommages sur les équipements électriques, et, par conséquent, des pertes économiques. Les serre-câbles de TE, ignifugés, sans halogène et préassemblés, permettent de protéger les équipements et d'augmenter la sécurité du personnel.
Les serre-câbles de TE sont disponibles pour un passage simple (avec 1-2 ou 3 empilages), double (avec 1 ou 2 empilages) ou triple. Ils sont disponibles avec un système de fixation de deux écrous hexagonaux sur une plaque perforée, ou deux écrous coulissants pour un montage sur rail en C, ou bien encore avec une vis (non fournie) sur un trou taraudé pour un montage central et pivotant. Les modèles avec fixation centrale peuvent pivoter et permettent donc le maintien d'un câble rectiligne ou courbé. Leur forme plate permet également de les empiler. Des versions préassemblées sont disponibles et peuvent considérablement simplifier l’installation et réduire le temps d’installation. Les inserts moulés en EPDM garantissent une bonne préhension du câble. Ils permettent d'absorber les dilatations, les contractions et les vibrations du câble. La fermeture des serre-câbles est assurée par des vis en acier inoxydable.
Les serre-câbles de TE possèdent une durée de vie exceptionnelle. Ils sont fabriqués dans un polymère V0, résistant aux chocs, stabilisé aux UV, et sans halogène. Ils sont résistants à la corrosion et ignifugés. En cas d'exposition aux flammes, ils ne dégagent aucune fumée toxique et ne subissent aucun dommage. Ils peuvent être utilisés à des températures extrêmes allant de -40 °C à +120 °C et offrent une résistance élevée aux forces électromécaniques en cas de court-circuit. Ils conviennent pour les câbles électriques de basse, moyenne et haute tension. Les performances du produit contre l’exposition aux UV dépassent les exigences de la dernière révision de la norme IEC 61914.
« La nouvelle gamme de serre-câbles de TE, disponible dans le monde entier, se caractérise par une structure interne à nervures avec des inserts en élastomère qui s'emboîtent et qui sont maintenus en compression plutôt qu'en tension. Grâce à leur conception innovante et au matériau V0, les serre-câbles de TE se distinguent sur le marché comme une solution fiable, simple et sûre pour le maintien des câbles et la protection des équipements », Richard Nagy, chef de produit chez TE.