Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Protégez vos équipements contre les dommages et augmentez la sécurité de votre personnel. Nos serre-câbles sont robustes et durables et fournissent de solides performances mécaniques pour une protection hautement fiable.

Pour répondre à une large gamme d’applications, nos serre-câbles sont disponibles en configurations simple, double ou triple et sont conçus pour résister aux environnements difficiles.  

 

Fabriqués à partir d’un matériau polymère ignifugé V0 résistant aux chocs, stabilisé aux UV, sans halogène et certifié UL, ils fonctionnent sous des températures extrêmes allant de -40 °C à +120 °C (-40 °F à +248 °F).

 

Testés selon la norme CEI 61914:2021, nos serre-câbles offrent une résistance élevée aux forces électromécaniques empêchant les conditions de court-circuit, sans endommager les câbles. Ils garantissent également une excellente performance mécanique grâce à la conception innovante de leurs nervures et à leur matériau renforcé de fibres de verre.

 

Leur installation se fait facilement et rapidement grâce à leur conception simplifiée, sans aucun accessoire de renforcement. La surface plate des serre-câbles permet différentes configurations empilées sans adaptateur spécial. Nos serre-câbles sont conçus pour s’adapter aux câbles d’un diamètre extérieur allant jusqu’à 135 mm (5,31 po) et conviennent à la fois au matériel métrique et impérial.

 

Les inserts moulés en EPDM s’emboîtant les uns dans les autres permettent la dilatation, la contraction et la vibration des câbles. Ils offrent également un excellent niveau de protection pour les équipements et permettent de réduire la charge mécanique dans les applications verticales. La visserie en acier inoxydable offre une résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées.

Configurations empilables

Grâce à la surface plate

    

SERRE-CÂBLES SIMPLES
SERRE-CÂBLES SIMPLES EMPILÉS
SERRE-CÂBLES DOUBLES
SERRE-CÂBLES DOUBLES EMPILÉS
SERRE-CÂBLES TRIPLES
SERRE-CÂBLES TRIPLES EMPILÉES

Options de montage

Pour plus de flexibilité dans vos installations

    

VERSION À MONTAGE PLAT
MONTAGE PLAT : pour une installation sur une plaque de montage.
VERSION À ÉCROU SUR SUPPORT
ÉCROU SUR SUPPORT : pour une installation sur un rail de montage.
VERSION À MONTAGE CENTRAL
MONTAGE CENTRAL : pour une installation par le centre.

Options de protection

Pour une meuilleure protection des équipements

    

INSERTS MOULÉS EN EPDM À VERROUILLAGE
INSERTS MOULÉS EN EPDM : absorbent les vibrations et se verrouillent en position.
VISSERIE EN ACIER INOXYDABLE SS304
VISSERIE EN ACIER INOXYDABLE : offre une résistance élevée à la corrosion.
CONCEPTION ROBUSTE POUR UNE PROTECTION ÉLEVÉE
CONCEPTION ROBUSTE POUR UNE PROTECTION ÉLEVÉE
barre orange
barre orange

Principales caractéristiques

  • Fabriqué en matériau V0 ignifugé polymère résistant aux chocs, stabilisé aux UV, sans halogène, pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Haute résistance aux forces électromécaniques
  • Performances mécaniques élevées grâce à une conception innovante des nervures et à un matériau renforcé de fibres de verre
  • Installation facile et rapide grâce à une conception simplifiée
  • La conception de surface plane permet une configuration empilée sans adaptateur
  • Version d’inserts moulés EPDM à verrouillage pour une protection accrue des actifs
  • Disponible avec une visserie en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion et des performances mécaniques plus élevées
barre orange
Nos serre-câbles simples dans une application
Nos serre-câbles simples dans une application
Nos serre-câbles triples dans une application
Nos serre-câbles triples dans une application
barre orange
  1. Découvrez comment nos serre-câbles résistent aux forces électromécaniques (en anglais)

Regardez les tests effectués sur nos serre-câbles trèfles pour câbles de 26 à 38 mm de diamètre (1,02 à 1,50 pouce) pour assurer la protection contre les courts-circuits conformément à la norme CEI 61914:2021.

barre orange
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Question : Quels sont les matériaux utilisés pour fabriquer les serre-câbles de TE ? 

Réponse : Chaque corps de nos serre-câbles est fabriqué à partir d’un matériau polymère résistant aux chocs, sans halogène, stabilisé aux UV et ignifugé V0. Les composants matériels sont fabriqués en acier inoxydable de qualité SS304 pour fonctionner dans des conditions environnementales difficiles (autres qualités disponibles sur demande). Les inserts en caoutchouc sont également fabriqués à l’aide d’un composé élastomère haute performance stabilisé aux UV et sans halogène. 

 

Question : Quelle est leur classification de résistance aux chocs ?      

Réponse : Nos serre-câbles sont classés comme « très lourds » en fonction de leur résistance aux chocs, qui est le niveau le plus élevé selon la norme CEI 61914:2021.

 

Question : Quelle est la plage de température d’application des serre-câbles de TE ?

Réponse : Nos serre-câbles sont conformes aux exigences de test mécanique de la norme CEI 61914:2021 pour les applications à des températures minimales de -40 °C (-40 °F) et des températures maximales de 120 °C (+248 °F).

 

Question : Comment calculer l’espacement entre les serre-câbles ?

Réponse : La formule spécifiée dans la norme internationale CEI 61914:2021 peut être utilisée comme référence pour calculer les forces électromagnétiques entre les conducteurs. Cette formule donne une approximation simplifiée des forces entre les conducteurs impliqués lors d’un court-circuit en supposant que les câbles sont rigides et statiques, et elle est basée sur des ondes de courant de défaut symétriques sans composants CC.
 

Ft = 0,17 x ip2 / S


Où : 

Ft = force maximale sur le conducteur (N/m)

ip = courant de court-circuit de crête (kA)

S = distance centre à centre entre les conducteurs (m)

Le Ft calculé peut ensuite être comparé à la résistance mécanique des brides de câble et l’espacement peut être déterminé.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de câbles pouvant être montés  1, 2, 3, 4

Caractéristiques du corps

  • Distance entre les centres des boulons (mm) 60, 64, 80, 100, 107, 126, 138, 139, 160, 163, 176, 187

  • Distance entre les centres des boulons (in) 2.34, 2.52, 3.15, 3.93, 3.94, 4.21, 4.96, 5.43, 5.47, 6.3, 6.42, 6.93, 7.36

Fixation mécanique

  • Options de montage  Écrou coulissant - inoxydable, Montage à plat, Montage à plat - inoxydable, Montage central

Dimensions

  • Diamètres de câble compatibles (mm) 15, 26, 38, 106, 120, 100 – 135, 75 – 100, 27 – 42, 67 – 79, 63 – 75, 39 – 54, 51 – 79, 30 – 42, 50 – 63, 42 – 54, 54 – 67, 50 – 75, 38 – 50, 101 – 139, 76 – 104, 26 – 38

  • Diamètres de câble compatibles (in) 0,59, 1,06 – 1,65, 2,63 – 3,11, 4,72, 2 – 3,11, 3,93 – 5,31, 1,02, 4,17, 1,97 – 2,95, 2,99 – 4,09, 2,95 – 3,93, 1,18 – 1,65, 1,48, 2,12 – 2,63, 3,97 – 5,47, 1,02 – 1,5, 1,53 – 2,12, 1,5 – 1,97, 1,65 – 2,12, 1,97 – 2,48, 2,48 – 2,95

  • Hauteur (installé) (mm) 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 171, 180, 188, 200, 220, 231, 240, 260, 270, 300, 340, 390

  • Hauteur (installé) (in) 7,87, 9,44, 7,08, 8,66, 15,35, 6,73, 5,11, 11,81, 4,72, 13,38, 5,1, 3,54, 9,1, 5,12, 5,9, 10,23, 6,69, 4,33, 5,51, 3,93, 10,26, 7,4, 10,63

  • Taille du boulon  1 x M10, 1 x M12

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CABLE-CLEATS

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue