Les modules optiques NanoRF, au format réduit, de TE Connectivity permettent de gagner en vitesse et en fonctionnalité
Cette solution essentielle permet de répondre aux exigences croissantes de l'industrie de la défense en matière de densité et de largeur de bande passante.
03/08/2022
TE Connectivity (TE), un leader mondial de la connectivité et des capteurs, a introduit ses modules optiques NanoRF hybrides pour les systèmes informatiques embarqués VPX de l'industrie de la défense qui nécessitent une bande passante et une signalisation radiofréquence (RF) plus importantes. Les nouveaux modules hybrides offrent des connexions RF et optiques à haute densité pour des applications telles que les radars, les systèmes de guidage de missiles de guerre électronique (EW) et les communications tactiques, ainsi que toute autre application à faible encombrement pour laquelle les signaux RF et optiques à haute fréquence sont essentiels.
Les émetteurs-récepteurs montés en bord de carte, le câble et le transfert mécanique (MT) du module optique NanoRF hybride offrent une modularité et des options de mise en œuvre supplémentaires. La compatibilité et l'interopérabilité entre les fournisseurs de VPX sont assurées par des profils de fentes multiples et des modules de connecteurs ajoutés aux fonds de panier et aux profils de carte conformes aux normes VITA 65.0 et VITA 65.1. Les normes VITA 66.5, dont la publication est prévue pour 2022, sont en train d'établir les caractéristiques des modules optiques NanoRF hybrides.
Clint Schlosser, chef de produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE précise : « Les nouveaux modules optiques NanoRF hybrides permettent de répondre au besoin d'une architecture de systèmes ouverts, tout en offrant une bande passante et une capacité de signalisation RF accrues pour les systèmes C5ISR ». « Cette nouvelle fonctionnalité offre à l'industrie de la défense la flexibilité, la longévité et la fiabilité dont ses systèmes aérospatiaux et terrestres ont besoin. »
La conception adoptée par TE comprend un insert flottant sur le côté du fond de panier qui contient à la fois des contacts NanoRF et des MT optiques. Cela permet un alignement précis des contacts RF et des MT avant l'engagement, afin de créer la densité la plus élevée dans une fente VPX.
Clint Schlosser explique : « La gamme de modules optiques NanoRF hybrides est le résultat d'une relation étroite entre les équipes d'ingénierie RF et fibre optique de TE ». « Alors que les demandes en bande passante et densité continuent d'augmenter, je prévois des conceptions encore plus innovantes pour nos clients à l'avenir. »
Les modules de connecteurs ont une fréquence nominale de 85 GHz, une plage de température de fonctionnement comprise entre -55°C et +125°C. Ils sont disponibles en version pour montage en bord de carte de base ou de carte mezzanine, ou en version avec câble.