NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS
Le connecteur Mezalok de TE Connectivity offre une vitesse élevée avec une faible force
Le connecteur HSLF XMC fournit plus de 32 Gbit/s avec une force d’extraction inférieure.
Vous avez une question ou vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous et nous vous apporterons l’aide dont vous avez besoin.
NOUS CONTACTERLe consortium SOSA™ (Sensor Open Systems Architecture) élabore un cadre commun pour la transition des systèmes de capteurs vers une architecture de systèmes ouverte, basée sur des interfaces clés et des normes ouvertes établies par consensus entre le secteur industriel et le gouvernement. Ces systèmes seront déployés sur des plateformes dans toutes les principales branches de l’armée américaine. Grâce à l’architecture OpenVPX, SOSA garantit l’interopérabilité, l’amélioration du SWaP-C des sous-systèmes et des mises à niveau technologiques rapides.
Dernière architecture standard issue du VMEbus, la norme VPX répond aux besoins de traitement intensif des données dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, où la robustesse et les performances à grande vitesse sont cruciales. Prenant en charge l’architecture de matrice commutée, les systèmes VPX sont conçus pour une application flexible de protocoles à haut débit exigeants, tels que Ethernet 10G et 100G, PCIe Gen4, RapidIO, InfiniBand et HyperTransport, dans les applications terrestres, aérospatiales et marines.
Informatique embarquée renforcée