Actualités TE: Connecteurs SOLARLOK SLK 2.0

Réduisez les étapes de raccordement des installations photovoltaïques grâce aux connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 de TE Connectivity

Publié

05/17/21

Demande de renseignements pour les médias

Samantha Bulmer

TE Connectivity

+49 17 32 70 32 92

samantha.bulmer@te.com

 

Ottobrunn, Allemagne

17 mai 2021

Réduisez les étapes de raccordement des installations photovoltaïques grâce aux connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 de TE Connectivity

 

Un produit tout-en-un pour une connexion rapide et fiable des câbles photovoltaïques aux panneaux solaires

 

Le nouveau connecteur de TE Connectivity (TE), un des principaux acteurs dans le domaine de la connectivité et des capteurs, permet d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des fermes solaires. En raison de la demande toujours plus importante en matière d'énergie solaire, il est nécessaire de disposer de systèmes plus robustes, capables de fournir une puissance et une efficacité accrues. Avec l'augmentation de la taille des systèmes, la complexité augmente également, de même que les coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance. Le marché de l'énergie solaire a besoin de connexions fiables et peu coûteuses qui peuvent être installées rapidement, facilement et avec précision.

 

Avec les connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 , il est désormais possible d'installer une paire de connecteurs en 30 secondes. La gamme de produits est 80 % plus rapide à installer par rapport aux connecteurs photovoltaïques standard du marché qui utilisent plusieurs composants et contacts de sertissage. Le SOLARLOK SLK 2.0 permet de connecter les câbles photovoltaïques aux panneaux solaires directement sur le terrain avec des tensions nominales étendues de 1 500 V TUV/CEI et UL. Le connecteur intègrant la technologie CAD (connecteur auto-dénudant), cela permet de ne pas avoir à dénuder le câble et d'éviter ainsi d'endommager ce dernier. Ce produit, construit d'une seule pièce, permet de réduire le nombre d'étapes d'installation et ne nécessite aucun outil spécial, ce qui se traduit par des performances fiables et une réduction des coûts de main-d'œuvre et de maintenance.

 

Ces nouveaux produits sont homologués IEC 62852 (TUV) et UL 6703, et sont remplis de résine ce qui leur confère une protection IPx8 contre les infiltrations d’eau. Ils résistent à l’immersion dans l’eau jusqu’à une profondeur maximale de 1 m pendant 24 heures.

 

  • Les connecteurs SLK 2.0 intègrent l'interface SOLARLOK 1500V PV4-S, permettant de satisfaire les besoins les plus récents en matière de connexion photovoltaïque. Ils sont disponibles en versions mâle et femelle, ce qui leur permet de s'adapter aux connecteurs SOLARLOK PV4-S et PV4-PM. De plus, ces connecteurs s'adaptent aux conducteurs présentant une section comprise entre 2,5 et 6 mm² (10 à 14 AWG).

 

  • Les jonctions SLK 2.0 se composent d'une seule pièce, ce qui réduit le risque d'avoir des connecteurs incomplets. Cela permet d'accélérer le processus de raccordement, sans avoir à manipuler de pièces détachées ni à utiliser d'outils spécifiques. Elles sont particulièrement adaptées pour les réparations, permettant de rallonger rapidement et facilement les câbles, ou de fournir une solution pour les câbles endommagés par des animaux ou présentant des problèmes d'isolation. Les jonctions SLK 2.0 sont également dotées d’une queue d’aronde pour pouvoir les empiler côte à côte.

 

Frank Rosenkranz, chef de produit chez TE, souligne : « Nos nouveaux connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 vont changer la donne pour l'industrie. Grâce à la technologie CAD intégrée, il n’est pas nécessaire de dénuder le câble, donc l'installateur peut simplement brancher le câble et enclencher le bouton pour le raccorder, ce qui permet de gagner du temps, d’améliorer l’efficacité et la durée de vie des connexions ».