Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Notre gamme SLK 2.0 est 80 % plus rapide à installer que les connecteurs PV traditionnels* – installation en 30 secondes pour une paire accouplée, sans outils spéciaux nécessaires.

Nos connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 DC plug-and-splice sont nos produits les plus récents, qui sont approuvés IEC 62852 (TUV) et UL 6703. Leur conception intègre la technologie IDC (Insulation Displacement Contact) pour une installation rapide. Cela élimine le besoin de décapage du câble, de sorte que l’installateur peut simplement brancher le câble et enclencher le bouton pour terminer, pour une efficacité accrue et une connexion à vie. Grâce à cela, le temps d’installation peut être réduit jusqu’à 80 % par rapport à nos connecteurs CC de sertissage SOLARLOK.*

Les connecteurs SLK 2.0 DC plug-and-splice couvrent une large portée, de sorte qu’un connecteur s’adapte aux conducteurs de 2,5 à 6 mm² (10 à 14 AWG).

La gamme SOLARLOK 2.0 dispose d’un remplissage en gel unique sur le marché solaire et assure une protection contre les infiltrations d’eau IPx8. Ils résistent à l’immersion dans l’eau jusqu’à une profondeur maximale de 1 m pendant 24 heures maximum – en plus d’être jugés suffisamment adaptés pour résister à la poussière, à la saleté et au sable.

Les connecteurs SLK 2.0 intègrent l’interface SOLARLOK 1500V PV4-S, pour répondre aux derniers besoins solaires photovoltaïques, et sont disponibles en versions mâle et femelle, ce qui leur permet de s’accoupler avec les connecteurs SOLARLOK PV4-S et PV4-PM DC. 

Les épissures SLK 2.0 sont fournies sous forme d’une seule pièce, ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque de connecteurs incomplets. Cela accélère le processus de terminaison, sans pièces détachées à manipuler et sans outils personnalisés requis. Ils sont particulièrement adaptés aux réparations – permettant un allongement rapide et facile des câbles, ou pour fournir une solution aux câbles qui ont été attaqués par des animaux ou qui présentent des problèmes d’isolation mécanique. Les épissures SLK 2.0 sont équipées d’une queue d’aronde, ce qui leur permet d’être empilées côte à côte.

 

*Basé sur une comparaison du temps d’installation avec les connecteurs de sertissage SOLARLOK PV4 CC de TE.

barre grise
barre grise
  1. Vidéo d’installation des épissures SOLARLOK 2.0 (anglais)

Nos épissures CC SOLARLOK SLK 2.0 sont des connecteurs monoblocs adaptés aux installations photovoltaïques de 1 500 V. Regardez notre vidéo d’installation.

  1. Vidéo d’installation des fiches de connexion CC SOLARLOK 2.0 (anglais)

Nos fiches de connexion CC SOLARLOK SLK 2.0 sont conçues pour la connexion des câbles photovoltaïques au panneau dans des installations photovoltaïques de 1500 V. Regardez notre vidéo d’installation.

FAQ

Foire aux questions

Question : Combien de connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 CC plug-and-splice Splice sont-ils nécessaires pour une ferme solaire de 25 MW ?

Réponse : Nous ne vendons actuellement que des connecteurs pour les applications de ferme solaire. La « règle empirique » ou le calcul pour une installation standard de connecteurs est de 300 ensembles de connecteurs par parc solaire de 1 MW. Ainsi, un projet solaire de 25 MW pourrait nécessiter 7 500 ensembles de connecteurs (un ensemble est une paire accouplée, un connecteur mâle et un connecteur femelle).

 

Question : Combien de mm² de câble les connecteurs SOLARLOK 2.0 CC plug-and-splice de TE peuvent-ils prendre ? 

Réponse : Nos SLK 2.0 couvrent un large portée et peuvent accepter 2,5, 4 ou 6 mm² (AWG14-10). Dans la mesure où les épissures ont une entrée de câble de chaque côté, il est possible d’utiliser des tailles de câble identiques ou différentes.

 

Question : Les panneaux solaires sont généralement livrés avec des connecteurs déjà installés. Dans ces conditions, quels connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 de TE sont compatibles ? 

Réponse : Nos connecteurs SLK 2.0 ont une interface solaire standard qui les rend compatibles avec pratiquement tous les autres connecteurs solaires sur le marché.

 

Question : Les connecteurs SOLARLOK 2.0 CC plug-and-splice de TE ont-ils la même interface ?   

Réponse : Oui, ils ont la même interface. Nos connecteurs SLK 2.0 CC plug-and-splice ont une interface solaire standard. 

 

Question : Quelle est l’épaisseur d’isolation minimale et maximale autorisée dans les connecteurs SOLARLOK 2.0 CC plug-and-splice de TE ? 

Réponse : Nos connecteurs SLK 2.0 peuvent utiliser la plage standard de câbles EN 50618/IEC 62930. Cependant, nous définissons une plage spécifique de 5,9 mm à 7,2 mm  – et nous sommes en train de la réduire à l’extrémité inférieure, soit 5,5 mm.

 

Question : Une fois installés et verrouillés, les connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 de TE peuvent-ils être déverrouillés et réutilisés ?

Réponse : Une fois montés sur câble, nos connecteurs SLK 2.0 peuvent être déverrouillés, mais ne doivent pas être réutilisés. Ceci est valable pour tous les autres connecteurs solaires sur le marché. 

 

Question : Quelle est la durée de vie estimée des connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 de TE ?

Réponse : Nos connecteurs SLK 2.0 ont réussi les tests de la norme CEI et/ou UL. Les tests CEI sont effectués pour les conditions météorologiques standard européennes, afin de veiller à ce que nos connecteurs peuvent garantir une connexion fiable même dans des environnements difficiles. Leur durée de vie estimée sur le terrain est supérieure à 20 ans et tous les connecteurs SOLARLOK bénéficient d’une garantie de deux ans.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Matériau de la lame perforante  Cuivre étamé

  • Type de connecteur  Coupleur de câble

  • Type de connecteur  Fiche, Fiche-support, Support

Fonctionnalités de configuration

  • Type de détrompage  Moins, Plus

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de placage des contacts  Étain

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Noir, Orange

  • Matériau du boîtier  Éther de polyphénylène (PPE) + polystyrène (PS), Polycarbonate (PC)

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 10, 12, 14

  • Dimension du fil (mm²) 2.5, 4, 6

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

  • Indice IP  IP68

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1, 10, 100, 200

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SLK-2

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue