TE Connectivity permet d'accroître l'efficacité et la polyvalence des sources d'énergie renouvelables grâce aux connecteurs séparables Raychem RSTF
Publié
07/29/21
Demande de renseignements pour les médias
Samantha Bulmer
TE Connectivity
+49 17 32 70 32 92
Ottobrunn, Allemagne
29 juillet 2021
TE Connectivity permet d'accroître l'efficacité et la polyvalence des sources d'énergie renouvelables grâce aux connecteurs séparables Raychem RSTF
Les connecteurs séparables Raychem RSTF, compacts et faciles à installer, permettent d'étendre le réseau de 66 kV
Un système de réseau efficace et performant qui réduit les coûts et améliore la compétitivité est essentiel pour convaincre un fournisseur d’énergie de se tourner vers les énergies renouvelables plutôt que vers les sources d’énergie plus traditionnelles. TE Connectivity, un des principaux acteurs dans le domaine de la connectivité et des capteurs, a lancé une nouvelle gamme de connecteurs haute tension 72,5 kV pour les fermes éoliennes offshore, les postes offshore et les centrales solaires.
Les nouveaux connecteurs séparables Raychem RSTF sont des connecteurs en T blindés à cône externe pour appareillage et transformateurs avec bague de type F (conformément à la norme EN 50673). Avec une tension maximale de 72,5 kV et un courant continu allant jusqu’à 1 800 A, ils offrent plusieurs possibilités de raccordement pour les câbles avec des sections transversales allant de 70 à 1 200 mm2. Les connecteurs de base et de raccordement sont également disponibles sous la forme de parafoudres afin d'éviter que les équipements installés ne soient endommagés par les surtensions.
Des performances fiables et une grande polyvalence
La forme en T des nouveaux connecteurs est conforme à la norme EN 50673, testée dans le respect de la norme IEC 60840, et a été optimisée en termes de performances et de robustesse pour répondre aux exigences des éoliennes offshore (vibrations élevées, humidité et conditions météorologiques difficiles). De plus, les connecteurs Raychem RSTF ne demandent aucun entretien et peuvent être installés aisément par une seule personne et sans outil spécial. Des accessoires permettant de réaliser des connexions en ligne, ainsi que des dispositifs de fixation, des capuchons pour diverses applications et des équipements d'essai complètent la gamme de produits.
Ariela Busato, chef de produit TE pour les accessoires de câbles haute tension, explique que « avec plus de 60 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie, nous veillons à ce que nos clients bénéficient non seulement d’excellents produits mais aussi d’une assistance complète en termes de conseil, de conception, de tests et de formation ». De plus, elle précise que « pour les connecteurs Raychem RSTF, nous proposons des services liés aux installations et aux essais préalables pour sécuriser au maximum l’investissement de nos clients. Cela comprend non seulement des connexions de câble standard, mais aussi des connexions blindées qui ont déjà fait leurs preuves. »
Pendant la phase de développement, les nouveaux connecteurs ont été installés et testés dans un appareillage isolé au gaz offrant la compacité et les performances requises pour la dernière génération de technologie inter-réseaux de 66 kV. Même si un système de mise à la terre spécial est nécessaire, TE a pu développer, tester et adapter les instructions d’installation pour pouvoir installer le connecteur dans le compartiment à câbles d’un équipement de distribution.
Une assistance personnalisée pour gagner en efficacité
« La demande en énergies renouvelables augmente et chaque projet est différent », explique Busato. « Étant leur partenaire en matière de connectivité, nous aidons nos clients à créer des solutions personnalisées qui répondent parfaitement aux spécifications des produits que ce soit pour les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les réseaux, les postes ou encore pour le stockage de l'énergie. Par conséquent, cette nouvelle gamme Raychem renforcera la polyvalence, la fiabilité et la compétitivité des parcs éoliens offshore et autres sources d’énergies renouvelables du futur. »
La gamme complète des connecteurs séparables Raychem RSTF est disponible dans le monde entier et compatible avec les appareillages et les transformateurs des FEO pour interface F.