Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant
Raccourcissez le temps d’installation. Effectuez la préinstallation. Nos connecteurs séparables RSTF Raychem compacts, fiables et sûrs permettent d’économiser du temps et de l’argent.
Notre gamme de connecteurs séparables RSTF Raychem est conçue pour répondre aux défis techniques et économiques des parcs éoliens offshore, des sous-stations offshore et de la nouvelle génération de parcs solaires.
Ils sont compatibles avec l’appareillage de connexion et les transformateurs pour la bague d’interface F, y compris SIEMENS ENERGY Blue GIS avec Clean Air et s’intègrent facilement dans l’espace limité de l’appareillage de connexion compact le plus récent.
Notre conception est facile à pousser, ne nécessite qu’un seul installateur et réduit le temps d’installation. Vous pouvez ainsi connecter et déconnecter rapidement les câbles de la tour, de la mer et du réseau. Pour gagner du temps et réduire les coûts, les connecteurs RSTF Raychem peuvent être préinstallés et les câbles peuvent être pré-testés, avant de partir en mer.
Conçus pour offrir une grande fiabilité, même dans des environnements difficiles, nos connecteurs RSTF Raychem ne nécessitent aucun entretien, résistent à des températures extrêmes, à l’humidité, à la corrosion et à des vibrations élevées.
Pour garantir des performances élevées, nous pouvons tester le câble que vous avez choisi et les connexions de l’écran avec notre solution dans nos laboratoires et organiser une formation à l’installation. Chaque projet étant différent, nous pouvons vous aider à créer une solution personnalisée avec notre équipe de conseil en ingénierie dédiée.
Bénéficiez de plus de flexibilité et de possibilités de connexion, grâce à notre large gamme de connecteurs séparables pour des sections transversales de 70 mm² à 1 200 mm². Nous fournissons également une large gamme d’accessoires pour effectuer des connexions en ligne, procéder au raccordement à une infrastructure ferroviaire ou à une autre structure, fournir une installation sans issue et tester votre système de câbles.
Nos connecteurs Raychem RSTF sont conçus pour permettre des performances, une fiabilité et une efficacité élevées pour les parcs éoliens offshore, les sous-stations offshore et la prochaine génération de parcs solaires. Découvrez comment.
Page de la liste des produits
Groupe de familles de produits
Question : TE propose-t-elle des connecteurs séparables blindés pour les câbles allant jusqu’à 1 200 mm² ?
Réponse : Oui, nos connecteurs séparables blindés RSTF Raychem couvrent les grandes sections de câbles de 70 à 1 200 mm² pour les conducteurs en cuivre ou en aluminium.
Question : Les connecteurs séparables blindés conviennent-ils aux câbles flexibles en cuivre de classe 5 ?
Réponse : Oui, nos kits de connecteurs séparables blindés RSTF Raychem comprennent des cosses de vis autocassante compatibles avec les câbles souples en cuivre.
Question : TE propose-t-elle des accessoires de test pour les connecteurs séparables RSTF Raychem ?
Réponse : Oui, nous proposons des accessoires pour la connexion, la fixation, l’isolation et les tests de nos connecteurs RSTF Raychem.
Question : Les connecteurs séparables blindés RSTF Raychem conviennent-ils aux environnements offshore ?
Réponse : Oui, nos connecteurs RSTF peuvent être utilisés à la fois dans les parcs éoliens terrestres et offshore. Ils sont fabriqués en caoutchouc de silicone modifié qui garantit des performances élevées même en cas de changements importants de température, d’humidité élevée et de salinité.
Question : Qu’est-ce qui fait que les connecteurs RSTF Raychem sont faciles à installer et permettent de gagner du temps ?
Réponse : Aucun outil supplémentaire n’est nécessaire pour installer les connecteurs RSTF Raychem. Le connecteur mécanique repose sur la technologie éprouvée de vis autocassante qui peut être installée sans outil spécial tel qu’un outil de compression pour le sertissage hexagonal ou un outil de connexion clipsable pour les connecteurs à coincement.
Question : Est-il possible de raccorder des câbles différents ?
Réponse : Oui. Vous pouvez raccorder des câbles de différentes sections transversales, de différentes constructions et ayant des matériaux conducteurs différents grâce à un connecteur en T RSTF Raychem et un connecteur de couplage.
Question : Quelles sont les différences d’application entre les systèmes à cône extérieur et les systèmes à cône intérieur ?
Réponse : Les deux systèmes sont compatibles et offrent différents avantages qui dépendent des exigences de votre application. Nous proposons à la fois des systèmes à cône extérieur et à cône intérieur afin de nous assurer que nous pouvons vous fournir la bonne solution pour votre projet.
Nos connecteurs à cône extérieur RSTF Raychem offrent plusieurs possibilités de connexion pour une plus grande souplesse de câblage et de conception. La gamme RSTF vous permet d’installer des câbles de dérivation au même endroit grâce à des connecteurs de couplage, de protéger votre équipement avec des parafoudres et de fixer, isoler et tester votre système avec une large gamme d’accessoires.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info