Le câble USB 3.1 Raychem de TE Connectivity fournit des débits de données allant jusqu'à 10 Gbit/s
Booster la nouvelle génération d'applications aérospatiales avec un support complet de l'USB 2.0 et de l'USB 3.1
09/20/2022
TE Connectivity (TE), un leader mondial de la connectivité et des capteurs, a introduit son nouveau câble Raychem USB 3.1, qui permet d'avoir des débits de données allant jusqu'à 10 Gbit/s. Le câble Raychem a été conçu pour les applications aérospatiales commerciales et militaires et est compatible avec l'USB 2.0. Avec une bande passante deux fois supérieure à celle de l'USB 3.0, le câble USB 3.1 est spécialement conçu pour les applications eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques), UAM (mobilité aérienne urbaine) et UAV (drone).
Greg Shirk, chef de produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE précise : « Des débits de données plus élevés deviennent une exigence de base pour les plateformes aérospatiales de nouvelle génération. » « Nous savons combien il est important que les données arrivent rapidement à destination pour que les véhicules aérospatiaux restent en vol et que les données critiques circulent. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu le câble USB 3.1, afin de répondre aux attentes actuelles de l'industrie, voire de les dépasser. »
Le câble USB 3.1 de TE peut résister à des températures d'environnement difficiles allant de -65 °C à +200 °C. Qu'il s'agisse de divertissement en vol, de transfert de données, d'applications de missiles ou de systèmes avioniques, le nouveau câble permet de réduire les délais et les coûts d'installation. Par rapport aux constructions standard du marché réalisées avec du ruban adhésif, la construction de TE utilise un composant extrudé et une gaine, ce qui permet d'obtenir un raccordement plus simple.
Le câble USB 3.1 est conçu pour des débits de données élevés, offrant :
- Plage de température : -65 °C à +200 °C
- Inflammabilité : répond aux exigences de la section 25 de la FAR, annexe F, partie 1, conformément au test à 60 degrés
- Résistance à la traction de la gaine de 2 000 psi minimum
- Allongement de la gaine de 200 % minimum
Pour plus d'informations, visitez la page Raychem câble USB 3.1