Connecteur offrant jusqu'à 80 ampères par contact et une grande polyvalence
Les connecteurs d'alimentation de TE Connectivity permettent de résoudre les défis en matière de signal et d'alimentation pour les UAV et les drones commerciaux.
October 19, 2021
TE Connectivity (TE), un leader mondial de la connectivité et des capteurs, a reconnu le besoin critique d'un connecteur fiable et durable capable d'équilibrer les capacités de signaux et d'alimentation pour les drones (UAV). Le nouveau connecteur UMP de TE offre jusqu'à 80 ampères par contact et permet des connexions de puissance ou mixtes (signal/puissance). La croissance de l'utilisation des drones sur les marchés industriels et aérospatiaux et le besoin accru en connecteurs haute puissance ont poussé les ingénieurs de TE à concevoir le connecteur UMP pour résoudre ce défi.
Les connecteurs couramment utilisés dans les drones commerciaux et personnels ont été confrontés à des problèmes d'ampérage, de taille et de polyvalence en termes de signaux, poussant souvent à devoir choisir un avantage au détriment du reste.
Le connecteur UMP de TE est conçu pour fournir une interface de contact fiable qui délivre en toute sécurité de l'énergie ou à la fois de l'énergie et des signaux aux rotors de commande, aux systèmes de batteries et aux systèmes de distribution d'énergie des drones.
Taylor Fitzpatrick, chef de produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE précise : « Nous avons utilisé notre expérience de l'aérospatiale et de l'automobile pour concevoir nos connecteurs UMP avec des matériaux plus résistants ayant fait leurs preuves dans des environnements difficiles et des interfaces de contact fiables tout en tenant compte du poids et de la densité ». « Avec une variété de configurations de connecteurs et d'options sans soudure, le connecteur UMP de TE a ce dont les concepteurs de distribution de puissance ont besoin pour leurs plateformes sans sacrifier la fiabilité. »
Pour résister aux environnements difficiles, les connecteurs UMP de TE utilisent :
• Des matériaux pour hautes températures
• Un assemblage de câbles sertis (avec fil de silicone flexible de haute qualité)
• Une alimentation intégrée (avec deux ou trois options de position d'alimentation)
• Des options de signaux mixtes
• Un support pour cloison plus petit (par rapport aux connecteurs de la concurrence)