APPLICATION
Nous proposons des connecteurs RF, des câbles et des câblages renforcés et plus petits pour réduire la taille, le poids et la puissance (SWaP) des véhicules aériens sans pilote et des systèmes de surveillance de nouvelle génération.
Faire plus avec moins. Les véhicules sans pilote sont devenus un pilier important des espaces de combat modernes, et les systèmes de la prochaine génération devront continuer à en faire plus avec un SWaP (taille, poids et consommation d’énergie) réduit. Il est essentiel de réduire la consommation d’énergie afin de prolonger les missions, d’améliorer le rendement énergétique et d’accroître les capacités de surveillance et de combat.
La réduction du poids et de la taille des composants est importante pour mener des missions plus loin, plus rapidement, et pour gérer des charges utiles plus complexes en cours de route. Ces composants et systèmes plus petits et plus légers doivent disposer d’une plus grande bande passante pour répondre à des exigences de communication à haut débit de plus en plus complexes et à la nécessité d’une plus grande fonctionnalité. Et qu’ils soient plus petits ou plus légers, ou les deux, tous les éléments des véhicules sans pilote doivent être suffisamment robustes pour supporter les rigueurs du combat.
Les véhicules aériens sans pilote (UAV) ou drones, les véhicules terrestres (UGV) et les véhicules sous-marins (UUV) ont des besoins différents en matière de performances pour répondre aux exigences de missions spécifiques et résister à divers environnements difficiles. TE Connectivity (TE) a été et reste un partenaire précieux dans le développement de systèmes et de composants de connectivité et de communication de bout en bout plus légers, plus petits et plus robustes – tous essentiels pour éviter les goulets d’étranglement en matière de communication et assurer la fiabilité et le succès de la prochaine génération de véhicules sans pilote.