TE Connectivity lance les connecteurs empilables VPX
Les connecteurs s'adaptent désormais aux empreintes des cartes enfichables et des fonds de panier VITA 46 pour les applications informatiques embarquées dans les domaines de la défense, de l'aviation et de l'aérospatiale.
06/20/2021
TE Connectivity (TE), un leader mondial dans le domaine de la connectivité et des capteurs, lance les connecteurs empilables VPX conformes à l'empreinte VITA 46. Ce système de connecteurs permet aux utilisateurs de ne pas avoir à câbler un fond de panier ou une carte enfichable pour réaliser des applications informatiques embarquées robustes. Les connecteurs empilables sont conçus pour fonctionner dans des environnements où des connecteurs petits, légers et robustes sont essentiels pour assurer la fiabilité dans des conditions difficiles et éprouvantes.
Le connecteur empilable VPX de TE correspond à l'empreinte du connecteur MULTIGIG RT 2 et MULTIGIG RT 2-R et présente une hauteur d'empilage de 4 mm et 4,4 mm, ce qui convient pour les demi-modules VITA 46. Il est suffisamment polyvalent pour être utilisé comme demi-module ou empilé côte à côte pour occuper une position de connecteur complète. Avec des broches compatibles des deux côtés, le connecteur est bien adapté pour les empilages rigides ou carte à carte pour lesquels il n'est pas nécessaire de disposer d'une interface séparable. Le connecteur empilable VPX permet de simplifier l'installation grâce à son installation par pression.
Jason Dorwart, chef de produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE précise : « Ce connecteur empilable VPX utilise le système de contact par emboîtement MULTIGIG RT 2-R utilisé par l'industrie. » « Ce connecteur est conçu pour être polyvalent et remplir complètement ou partiellement des profils de fente. Il est robuste pour répondre aux exigences de l'industrie. »
Le connecteur empilable VPX de TE convient pour les applications et les marchés suivants :
● Électronique militaire/C4ISR
● Avionique
● Défense terrestre
● Défense antimissile
● Espace