Applications

Q :     Qu’est-ce qu’un connecteur monobloc AMP MCP 18P ?

R :     Le connecteur monobloc AMP MCP 18P de TE constitue le dernier né de notre vaste gamme de connecteurs AMP MCP non étanches. Il présente une nouvelle conception de levier et constitue une solution sécurisée et rentable pour les solutions de cloison et en cabine, ainsi que pour les boîtes à fusibles et à relais.

 

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs monobloc AMP MCP 18P ?

R :    Applications de cloison, en cabine et de boîte à fusibles et à relais sur les marchés des camions, des autobus, des véhicules hors route, de la construction, de l’agriculture, des véhicules spéciaux et de l’automobile.

 

Q :     Le connecteur monobloc AMP MCP 18P s’intégrera-t-il dans les schémas d’interface de cloison existants ?

R : Oui, aucun changement de conception ne sera nécessaire.

Principales caractéristiques

Q :     Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs monoblocs AMP MCP 18P ?

R :     Principales caractéristiques des connecteurs monoblocs AMP MCP 18P :

  • Utilise le système de contact AMP MCP 2.8 courant et largement adopté
  • Fonction de verrouillage secondaire
  • Nouveau modèle à levier
  • Quatre codes couleur disponibles
  • Matériau UL 94 V-0

 

Spécifications de fonctionnement

Q :     Quelle est la force d’accouplement du connecteur monobloc AMP MCP 18P ?

R :     Grâce au nouveau modèle à levier, la force d’accouplement est inférieure à 75 N.

 

Q :     Quel est l’indice d’inflammabilité des connecteurs monobloc AMP MCP 18P ?

R :     Le boîtier est fabriqué en matériau ignifugé UL 94 V-0.