Applications

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions de TE Connectivity sont étanches à l’environnement et conçus pour les applications de câble à câble et de câble à carte. Les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique. 

 

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs et marine.

 

Q :    Quand dois-je utiliser les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions confèrent fiabilité et performance au châssis,  à la boîte de vitesses, aux actionneurs et à la pompe hydraulique. Les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions présentent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité résistante. Les boîtiers rectangulaires en thermoplastique offrent une large plage de température de fonctionnement et les joints d’interface et de fil arrière en silicone permettent aux connecteurs de résister à des conditions de température et d’humidité extrêmes. Les connecteurs comportent un verrou de glissière intégré pour l’accouplement et un dispositif de verrouillage secondaire intégré pour l’alignement et la rétention du contact.

Principales caractéristiques

Q :    Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Connecteur AMP MCP 9.5 à deux positions Principales caractéristiques :

  • Accepte une taille de contact de 9.5 (78 ampères)
  • Fil de 10 mm²
  • Montage en ligne, sur collerette, sur collerette étanche ou PCB
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou de glissière pour l’accouplement

Spécifications de fonctionnement

Q :    Quelle est la plage de température des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Fonctionnement à des températures comprises entre -30 °C et + 100 °C

 

Q :    Quelle est la durabilité des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Jusqu’à 10 cycles (étain) et 50 cycles (argent), consulter les spécifications individuelles du produit pour obtenir plus de détails.

 

Q :    Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     500 volts CC, test selon la norme ISO 512-2.

 

Q :    Quel est l’indice d’immersion des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Indice de protection IP67, IP69K avec coque arrière

 

Q :    Quel est l’indice de vibration des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Aucun dommage physique aux boîtiers et aux contacts, aucune dérogation de fonctionnement ; la connexion ne peut pas s’ouvrir. 100 h pour chacune des 3 directions. Consulter les spécifications du produit 108-18809 pour connaître les spécifications complètes.

 

Q :    Quelle tension de résistance diélectrique pour les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     aucun contournement ni aucune panne entre les contacts adjacents n’est autorisé à 500 V CA et 50 Hz pendant 60 secondes, conformément à la norme CEI 512-2-4a.
 

 Q :    Quelle est la tension nominale des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Jusqu’à 28 volts CC

Matériaux

Q :    En quel matériau sont fabriquées les coques de connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Les coques des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions sont faites de PBT renforcé de fibre de verre.

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les verrouillages secondaires des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Les verrouillages secondaires des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions sont fabriqués en PBT renforcé de fibre de verre.

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les joints des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?

R :     Les joints des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions sont en caoutchouc de silicone.