Connexions haute puissance
Nos connecteurs haute puissance AMP MCP 9.5 à deux positions sont conçus pour les connexions fil-à-fil et fil-à-carte de circuit imprimé dans les environnements difficiles. Ces connecteurs sont constitués de thermoplastique robuste et résistent à des vibrations et des chocs mécaniques importants. Les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions sont classés IP 67 et IP 69K (avec un capot) et protègent les connexions de la poussière, de la saleté et de l’humidité. Plusieurs options de montage sont disponibles, notamment en ligne, sur collerette, sur collerette étanche et PCB.
Caractéristiques du produit :
Spécifications des connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions
- Accepte une taille de contact de 9.5 (jusqu’à 78 ampères)
- Fil de 10 mm²
- Montage en ligne, sur collerette, sur collerette étanche ou PCB
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou de glissière pour le couplage
CONSULTER D’AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LES CONNECTEURS AMP MCP 9.5 À DEUX POSITIONS


Foire aux questions
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur AMP MCP 9.5 à deux positions ?
R : Les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions de TE Connectivity sont étanches à l’environnement et conçus pour les applications de câble-à-câble et de câble-à-carte. Les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions sont utilisés dans des applications en environnement hostile où même une petite dégradation de la connexion peut être critique.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?
R : Camion, bus, tout-terrain, construction, agriculture, mines, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs et marine.
Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions ?
R : Les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions offrent fiabilité et performances sur le châssis, la boîte de vitesses, les actionneurs et la pompe hydraulique. Les connecteurs AMP MCP 9.5 à deux positions confèrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les boîtiers rectangulaires en thermoplastique offrent une large plage de températures d’utilisation et les joints d’interface et de fil arrière en silicone permettent aux connecteurs de résister à des conditions de température et d’humidité extrêmes. Les connecteurs sont dotés d’un verrou de glissière intégré pour le couplage et d’un dispositif de verrouillage secondaire intégré pour l’alignement et la rétention du contact.
CONSULTER D’AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LES CONNECTEURS AMP MCP 9.5 À DEUX POSITIONS