Connecteurs de réseau 50/50 AMPMODU

Quel est l’espace disponible ?
Espacement des lignes centrales de 0,050 pouce pour une seule rangée. Espacement des lignes centrales de 0,050 pouce x 0,100 pouce (entre les rangées) pour les rangées doubles.


Quelle est l’exigence actuelle en matière de puissance nominale (ampères) ?
0,5 A maximum pour un seul contact de prise serti à l’air libre, 88 V (tension de fonctionnement) — connecteur de câble. 3,0 A maximum pour un seul contact à l’air libre, 222 V (tension de fonctionnement) — connecteur monté sur carte.


Quelles sont les exigences en matière de type et de taille de fil ?
Câble en nappe central de 0,025 pouce ayant des conducteurs pleins ou toronnés de 30 AWG ou des conducteurs toronnés de 32 AWG. Câble flexible plat (FFC) de ligne centrale de 0,050 avec conducteurs de 0,026 pouce de large x 0,003 pouce d’épaisseur.


Quel est le nombre de positions requises ?
4 à 50 positions pour une seule rangée. 8 à 100 positions pour une double rangée.


Quelle configuration/orientation est requise ?
Rangée simple/double verticale et à angle droit via trou traversant. Montage en surface vertical à double rangée (SMT).


Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?
Plage de température de -65 °C à 105 °C.

Connecteurs du système AMPMODU 50

Quel est l’espace disponible ?

Espacement des lignes centrales de 0,050 pouce pour une seule rangée. Espacement des lignes centrales de 0,050 pouce x 0,100 pouce (entre les rangées) pour les rangées doubles.

 

Quelle est l’exigence actuelle en matière de puissance nominale (ampères) ?

0,5 A maximum pour un seul contact de prise serti à l’air libre, 88 V (tension de fonctionnement) — connecteur de câble. 3,0 A maximum pour un seul contact à l’air libre, 222 V (tension de fonctionnement) — connecteur monté sur carte.

 

Quelles sont les exigences en matière de type et de taille de fil ?

Câble en nappe central de 0,025 pouce ayant des conducteurs pleins ou toronnés de 30 AWG ou des conducteurs toronnés de 32 AWG. Câble flexible plat (FFC) de ligne centrale de 0,050 avec conducteurs de 0,026 pouce de large x 0,003 pouce d’épaisseur.

 

Quel est le nombre de positions requises ?

4 à 50 positions pour une seule rangée. 8 à 100 positions pour une double rangée.

 

Quelle configuration/orientation est requise ?

Rangée simple/double verticale et à angle droit via trou traversant. Montage en surface vertical à double rangée (SMT).

 

Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?

Plage de température de -65 °C à 105 °C.

Connecteurs MTE AMPMODU

Quelles sont les exigences de courant nominal (ampères) et de tension des connecteurs AMPMODU MTE ?

3 A pour un seul contact à l’air libre, 267 V (tension de fonctionnement).

 

Quelles exigences en matière de type et de calibre ?

Plage de 22 à 30 AWG pour les configurations IDC ; de 20 à 32 AWG pour les contacts de sertissage encliquetables de remplacement.

 

Quel est le nombre de postions nécessaires ?

2 à 25 positions, les enveloppes d’accouplement à double rangée permettent des configurations de 8 à 50 positions.

 

Espace disponible ?

Ligne centrale de 0,100 et ligne centrale de 0,100 x 0,100 (raccordement d’enveloppes d’accouplement à des embases de circuit imprimé).

 

Configuration/orientation ?

Angle droit, vertical, rangée simple/double.

 

Exigences en matière de température de fonctionnement ?

S’adaptera à la plage de -65 °C à +105 °C.

Connecteurs Mod IV V AMPMODU

Quel est l’espace disponible ?

Espacement des lignes centrales de 0,100 pour une seule rangée. Espacement des lignes centrales de 0,100 pouce x 0,100 pouce (entre les rangées) pour les rangées doubles.

 

Quelle est l’exigence actuelle en matière de puissance nominale (ampères) ?

3,0 A maximum pour un seul contact à l’air libre, 222 V (tension de fonctionnement) — connecteur monté sur carte.

 

Quelles sont les exigences en matière de taille de fil ?

Un fil de 32 à 20 AWG peut être utilisé.

 

Quel est le nombre de positions requises ?

1 à 36 positions pour une seule rangée. 2 à 72 positions pour une double rangée.

 

Quelle configuration/orientation est requise ?

Rangée simple/double : angle vertical/droit : trou traversant/montage en surface (montage en surface non disponible en configuration à angle droit).

 

Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?

Plage de température de -65 °C à 105 °C.