Système d’interconnexion de connecteurs de fils et de câbles
Le système d’interconnexion AMPMODU est une famille complète d’interconnexions de signaux modulaires pour les applications carte-à-carte, fil-à-carte et fil-à-fil allant de 1,00 mm (0,039 ") à 3,96 mm (0,156 ") qui sont largement utilisées dans presque toutes les applications industrielles nécessitant des circuits imprimés (PCB).
La miniaturisation est une tendance qui a un impact sur les industries à l’échelle mondiale. La diversité des composants AMPMODU, combinée avec leur petite taille, en font un système d’interconnexion solide pour une large gamme d’applications et de systèmes. La nécessité croissante de miniaturiser les cartes entraîne une augmentation de la demande de connecteurs à pas réduit. Ils sont conçus pour être une solution fiable et économique pour de nombreuses exigences en matière de boîtiers et d’interconnexion. La grande variété de composants et de possibilités d’application, combinée à un encombrement réduit et compact, permet der réaliser des économies d’espace tout en obtenant une conception de haute qualité. Les produits d’interconnexion AMPMODU conviennent donc aux applications et aux systèmes pour de nombreuses industries.
Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur notre système d’interconnexion AMPMODU, disponible en pas de 1 ; 1,27 ; 2 ; 2,54 et 3,96 mm.
Caractéristiques
- Concept modulaire, utilisant des contacts femelles formés avec précision et des bornes mâles qui permettent d’obtenir des solutions interchangeables pour une conception flexible.
- Flexibilité de conception grâce à une gamme complète d’options à une ou deux rangées pour les applications carte-à-carte, fil-à-carte et fil-à-fil avec des outils d’application conçus par TE
- La conception économique et compacte permet d’économiser de l’espace sur les cartes imprimées
- Plusieurs longueurs de pattes sont disponibles pour accommoder différentes épaisseurs de circuits imprimés
- Disponible avec la plupart des géométries de montage, types de placage et types de boîtiers afin d’offrir des options de fabrication flexibles pour répondre aux exigences des clients en matière de coûts
- Les deux points de contact assurent des transferts de signaux fiables dans les environnements à fortes vibrations
- La plupart des connecteurs répondent aux exigences de l’industrie en matière d’environnement, de santé et de sécurité (RoHS, REACH et UL)
- Boîtiers de connecteurs disponibles en résine haute température compatible avec les processus de soudure par refusion, offrant aux clients un gain de temps et la possibilité de réaliser des économies
Les deux points de contact en porte-à-faux intégrés sont en contact avec les plots correspondants, ce qui permet de transférer les signaux de manière fiable. La déflexion de ces éléments à ressort est limitée par des butées anti-surcharge, et une déformation permanente excessive est évitée. Cette caractéristique permet une grande tolérance de désalignement des contacts. Les deux points de contact empêchent la perte de connexion dans les environnements à fortes vibrations. La conception de l’embout d’accouplement AMPMODU est soigneusement étudiée pour minimiser les frottements et les rayures, ce qui contribue à la grande durabilité de la famille de produits AMPMODU.
Guide de conception
-
Guide de conception – interconnexions de signaux de carte
Utilisez notre guide pour trouver le produit adapté à votre prochaine conception.

Pas de 1 mm
AMPMODU Small Centerline 1 MM
La gamme AMPMODU Small Centerline est une famille de connecteurs carte-à-carte avec un pas de 0,050 " x 0,050 " (1 mm x 1 mm). Pour répondre à de nombreuses exigences en matière de conception, la gamme offre jusqu’à 100 positions avec 2 options de placage et est compatible avec les processus de montage en surface et de refusion automatisés.
Conditionné en bande et bobine : la gamme existante de produits Small Centerline est désormais complétée par des conditionnements en bande et bobine. Le nouveau conditionnement en bande et en bobine permet d’automatiser davantage l’assemblage et de placer les connecteurs sur la carte dans le cadre d’un assemblage automatisé avec des capuchons pour la mise en place automatique.
Caractéristiques
- 85 % d’économie d’espace sur les circuits imprimés avec un axe de 1 mm par rapport aux connecteurs de 2,54 mm [0,100"]
- Transferts de signaux fiables via deux points de contact, même pour les applications soumises à des chocs/vibrations sévères
- Flexibilité de fabrication dans un environnement automatisé avec configuration de montage en surface et capuchons pour la mise en place automatique
- Durabilité et résistance à la corrosion améliorées grâce au placage en or
- Gain de temps grâce aux matériaux compatibles avec la refusion
- Plus grande souplesse dans l’assemblage des cartes avec des embases à double entrée

Pas de 1,27 mm
Connecteurs AMPMODU 50/50 GRID
Les connecteurs AMPMODU 50/50 Grid comprennent une variété de connecteurs haute densité de type carte-à-carte et fil-à-carte avec un pas de 0,050 " x 0,050 " (1,27 mm x 1,27 mm).
Caractéristiques
- Disponibles en double rangée, verticales ou en angle droit, et protégées, avec de 10 à 100 positions.
- Des dispositifs de retenue mécaniques facilitent le traitement par brasage.
- Les trois hauteurs disponibles pour l’empilage des cartes offrent une grande flexibilité en matière d’architecture de type mezzanine.
- Les boîtiers polarisés permettent d’éviter un accouplement incorrect.
- Le dispositif de verrouillage garantit le maintien des connecteurs et leur fonctionnement dans les environnements à fortes vibrations.
- Les supports sur les boîtiers permettent d’enlever facilement la soudure.
Connecteurs AMPMODU SYSTÈME 50
Les connecteurs AMPMODU System 50 regroupent une grande variété de connecteurs haute densité de type carte-à-carte (trou traversant et montage en surface) et fil-à-carte. Ils sont composés de prises femelles à une ou deux rangées et des embases à broches avec un pas de 0,050 " x 0,100 " [1,27 mm x 2,54 mm].
Caractéristiques
- Disponibles avec des raccordements pour câbles en nappe ou pour câbles flexibles plats (FFC), les connecteurs permettent d’économiser de l’espace sur la carte et réduisent considérablement les problèmes de compatibilité de la hauteur des verrous.
- Le boîtier polarisé permet d’éviter les erreurs d’accouplement.
- Les boîtiers carénés renforcent la sécurité de l’utilisateur et protègent les contacts.
- Le dispositif de verrouillage garantit une connexion sûre des connecteurs, même dans les environnements soumis à de fortes vibrations.
- Les supports sur les boîtiers permettent d’enlever facilement la soudure.
- Les maintiens non saillants assurent la retenue pendant la soudure et permettent de réduire les contraintes des joints de soudure à long terme.
- Les boîtiers haute température montables sur carte peuvent être soudés par refusion, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent grâce à des processus de fabrication partagés.

Pas de 2 mm
Connecteurs AMPMODU 2 mm
Les connecteurs AMPMODU de 2 mm comprennent des embases à broches détachables et protégées, mais aussi des connecteurs femelles à monter sur carte ou pour fils. Ils ont un pas de 0,079 " x 0,079 " (2 mm x 2 mm), et occupent 38 % d’espace en moins que les produits traditionnels avec axe centrale de 0,100 " (2,54 mm). Ces connecteurs sont compatibles avec le processus automatisé de montage en surface, la soudure par refusion pour composants traversants (Pin-in-Paste) et de montage traditionnel traversant afin de simplifier la fabrication.
Caractéristiques
Embases
- Solution compatible avec les connecteurs femelles de la plupart des marques.
- Taille des connecteurs : 2-25 positions par rangée, disponible en rangée simple ou double.
- Épaisseur de la carte imprimée : entre 1,6 mm et 2,4 mm.
- Les boîtiers haute température peuvent être soudés par refusion, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent grâce à des processus de fabrication partagés.
- La polarisation sur les embases protégées permet d’éviter les connexions incorrectes et de protéger les contacts.
- Le système d’encliquetage permet d’éviter le désaccouplement même en présence de vibrations.
Caractéristiques
Connecteurs femelles
- Assemblages femelles verticales et horizontales avec entrée supérieure et double rangée.
- Montage en surface et traversant avec plusieurs longueurs de patte à souder pour différentes épaisseurs de carte imprimée (entre 1,6 mm et 2,4 mm).
- Jusqu’à 25 positions par rangée, simple ou double.
- Les boîtiers montés sur carte sont fabriqués à partir de résine à haute température, ce qui permet de les souder par refusion.
- Le système d’encliquetage permet d’éviter le désaccouplement même en présence de vibrations.

Pas de 2,54 mm
Connecteurs AMPMODU MTE
Les connecteurs AMPMODU MTE comprennent des connecteurs fil-à-carte et fil-à-fil avec un pas de 0,100 " (2,54 mm). Les protections permettent de regrouper les assemblages de connecteurs pour obtenir des configurations sur deux rangées. Ils sont disponibles avec des raccordement IDC et leur fonction de verrouillage assure une parfaite tenue entre les boîtiers.
Caractéristiques
- L’option de sertissage sur les broches permet de les maintenir sur le circuit imprimé.
- L’option haute température est compatible CMS avec les vagues jusqu’à 265 degrés.
- Le dispositif de verrouillage garantit une connexion sûre des connecteurs, même dans les environnements soumis à de fortes vibrations.
- Les boîtiers polarisés permettent d’éviter un accouplement incorrect.
- Les protections permettent de regrouper des connecteurs plus petits dans une solution avec une ou deux rangées plus grande.
- Disponible en trois placages.
Connecteurs AMPMODU Mod IV V
Les connecteurs AMPMODU Mod IV V comprennent une variété de connecteurs fil-à-carte robustes et fiables avec une configuration d’axe central de 0,100 " x 0,100 " (2,54 x 2,54 mm).
Caractéristiques
- Se raccorde aux embases à broches détachables, protégée ou non AMPMODU avec des broches carrées de 0,025 " (0,64 mm).
- Fonctions de polarisation et de réduction des contraintes.
- Détrompage disponible.
- Trois options de contact sont disponibles pour des environnements avec des niveaux de vibrations différents.
Embases AMPMODU
Les embases AMPMODU offrent une grande variété de configurations d’axe central robustes et fiables de 0,100 " x 0,100 " (2,54 x 2,54 mm) utilisant des broches carrés de 0,025 ".
Caractéristiques
- Disponible en version standard non protégé, détachables, détachables en rouleaux, protégé, à broches et a empiler.
- Protection des broches.
- Souplesse en matière d’architecture des cartes.

Pas de 3,96 mm
Connecteurs AMPMODU MOD I
Les connecteurs AMPMODU MOD I comprennent une variété de connecteurs carte-à-carte et fil-à-carte avec un pas de 0,156 " x 0,156 " (3,96 mm x 3,96 mm).
Caractéristiques
- 85% de gain d’espace sur les cartes par rapport aux produits standard avec un pas de 2,54 mm
- Disponible en double rangée, raccordement pour montage en surface, avec de 10 et 100 positions
- Le réceptacle à deux rangées offre une plus grande flexibilité pour l’assemblage des cartes
- Tous les éléments peuvent être munis d’un capuchon pour permettre l’installation automatisée d’équipements sur les cartes

Foire aux questions (FAQ)
-
Cliquez ici
Consultez notre page de FAQ sur le système d’interconnexion AMPMODU pour trouver les réponses aux questions techniques les plus courantes concernant la conception des connecteurs AMPMODU