Applications
Q : Qu'est-ce qu'un connecteur AMPSEAL 16 ?
R : Nos connecteurs étanches AMPSEAL 16 sont conçus pour les connexions câble à câble et câble à appareil. Les connecteurs AMPSEAL 16 sont utilisés dans des environnements difficiles, où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.
Q : Dans quels domaines les connecteurs AMPSEAL 16 peuvent-ils être utilisés ?
R : Camions, autobus, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d'urgence, foresterie, loisirs, marine, motos et véhicules tout-terrain.
Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : Les connecteurs AMPSEAL 16 confèrent fiabilité et performance au niveau du moteur ou de la transmission, sous le capot, aux contrôleurs de moteur, aux interfaces solénoïdes, au châssis ou dans la cabine. Les connecteurs AMPSEAL 16 offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et sont robustes. Les boîtiers rectangulaires en thermoplastique offrent une large plage de températures d'utilisation, et les joints d'interface et de fil arrière en silicone permettent aux connecteurs de résister à des conditions de température et d'humidité extrêmes.
Q : Quels sont les avantages clés des capots de connecteurs AMPSEAL 16 dans le domaine du transport industriel et commercial ?
R : Les capots de connecteurs AMPSEAL 16 sont conçus pour offrir une protection contre l'environnement, réduire les contraintes et accroître la longévité des connexions électriques dans les environnements difficiles. Ils protègent les connecteurs de la poussière, de l'eau et des contraintes mécaniques, ce qui contribue à réduire la fatigue des fils et offre des performances fiables. Leurs options de conception flexibles, y compris les configurations à 90° et 180°, simplifient l'acheminement des câbles et l'intégration dans des systèmes de câblage complexes.
Principales caractéristiques
Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : Les principales caractéristiques du connecteur AMPSEAL 16 sont :
- Compatibilité avec des contacts de taille 16 HDSF (jusqu'à 13 ampères)
- 14-20 AWG (2,50-0,50 mm²)
- Agencements à 2, 3, 4, 6, 8 et 12 cavités
- Montage en ligne
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou intégré pour assurer la connexion
- Le renforcement du verrou principal (PLR) intégré confirme l'alignement et le maintien du contact
Q : Quelles sont les configurations et options disponibles pour les capots de connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : Les capots de connecteurs AMPSEAL 16 sont disponibles dans des configurations à 90° et 180° pour répondre aux différents besoins d'acheminement des câbles. Les versions à 90° permettent une rotation à 360°, offrant une gestion polyvalente des câbles. Les options comprennent des sorties de fil lisses avec des fentes de serrage intégrées pour réduire les contraintes ou des sorties pour gaines ondulées pour une protection supplémentaire des câbles. Ces capots sont compatibles avec tous les connecteurs AMPSEAL 16 de configuration 2 à 12 positions.
Q : Comment les capots de connecteurs AMPSEAL 16 peuvent-ils être utilisés dans des environnements à haute température ?
R : Les capots de connecteurs AMPSEAL 16 sont conçus pour fonctionner dans des conditions thermiques difficiles, avec des variantes hautes températures acceptant jusqu'à 150 °C. Cela les rend adaptés à une utilisation dans les compartiments moteur, les systèmes de post-traitement et d'autres applications où les connexions sont exposées à des températures élevées. Leur construction en thermoplastique robuste offre des performances durables, même dans des environnements extrêmes.
Performances et caractéristiques
Q : Quelle est la plage de températures acceptable des connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : Les connecteurs peuvent fonctionner à des températures comprises entre -40 °C et +125 °C.
Q : Quelle est la durée de vie des connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : 50 cycles. Remarque : le connecteur doit répondre aux exigences visuelles, ne présenter aucun dommage physique et répondre aux exigences des essais supplémentaires comme spécifiés dans la séquence d'essai de qualification et de requalification des produits de la Figure 3 du document TE 108-2184.
Q : Quelle est la résistance de l'isolant des connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : 20 mégohms minimum. SAE J2030 6.3. Résistance d'isolation aux bornes adjacentes de 1 000 volts CC mesurée après 60 secondes ou jusqu'à stabilisation.
Q : Quel est l'indice de protection des connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : Indice IP67
Q : Quel est le niveau de résistance aux vibrations des connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : Aucune discontinuité. EIA-364-28. Échantillons accouplés soumis à 21 G RMS entre 25 et 2000 Hz. Vingt heures sur chacun des trois plans perpendiculaires. Remarque : le connecteur doit répondre aux exigences visuelles, ne présenter aucun dommage physique et répondre aux exigences des essais supplémentaires comme spécifiés dans la séquence d'essai de qualification et de requalification des produits de la Figure 3 du document TE 108-2184.
Matériaux
Q : Quel type de matériau est utilisé pour les boîtiers des connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : Les capots des connecteurs AMPSEAL 16 sont fabriqués à partir d'un thermoplastique renforcé de fibre de verre à 15 %.
Q : Quel type de matériau est utilisé pour les PLR des connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : Les PLR des connecteurs AMPSEAL 16 sont fabriqués à partir d’un thermoplastique renforcé de fibre de verre à 15 %.
Q : Quel type de matériau est utilisé pour les joints des connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : Les joints des connecteurs AMPSEAL 16 sont en silicone.