Connecteurs robustes, étanches et en une seule pièce
Nos connecteurs AMPSEAL 16 sont conçus pour des applications tout-terrain, industrielles lourdes, récréatives et agricoles. Avec une température de fonctionnement allant jusqu’à 150 °C, la gamme convient aux applications étendues sur moteur, motopropulseur et aux applications d’après traitement. Les connecteurs AMPSEAL 16 sont des connecteurs étanches offrant une fiabilité robuste et permettant d’éviter que l’humidité et la saleté ne viennent entraver les connexions. Le temps d’installation est réduit étant donné que les boîtiers à broche et prise femelle sont entièrement assemblés en une unique pièce.
Système de connecteurs AMPSEAL 16
Caractéristiques du produit
- Compatible avec une taille de contact de 16 HDSF (jusqu’à 13 ampères)
- 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
- Dispositions à 2, 3, 4, 6, 8 et 12 cavités
- Montage en ligne
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou intégré pour le couplage
- Le renfort du verrou primaire (PLR) intégré confirme l’alignement et la rétention du contact
- Accessoires disponibles : capots, attaches de montage
Avantages du produit
- Optimisez les coûts appliqués avec une taille de contact de 16 HDSF (estampé et formé pour un usage intensif), jusqu’à 13 ampères chacun.
- Protégez les équipements de la poussière, de l’eau et de la surpulvérisation grâce aux capacités d’étanchéité robustes jusqu’à IP67.
- Connectez-vous facilement grâce à l’approche en une seule pièce des boîtiers de fiche et de capot entièrement assemblée avec l’assurance de position de borne (TPA) et l’assurance de position de connecteur (CPA).
- Améliorez la flexibilité de conception avec le capot et les accessoires d’attache de montage en option.
Applications des produits
Notre série de connecteurs AMPSEAL 16 est conçue pour une installation sur différents types de véhicules, à savoir camions, autobus, engins de construction et agricoles et tout autre véhicule spécial, et est adaptée aux applications suivantes :
- Moteurs et boîtes de vitesses
- ABS, EBS et unités de freinage
- Pompes hydrauliques
- Actionneurs
- Interrupteurs
- Capteurs
- Connexions fil-à-fil
Y compris les applications à haute température :
- Contrôle sur le moteur
- Après traitement
- Système de refroidissement
- Compartiment moteur
Spécifications des matériaux
- Joint de fil : caoutchouc de silicone
- Joint périphérique de la fiche : caoutchouc de silicone
- Boîtier : 15 % thermoplastique rempli de verre
- CPA : 15 % thermoplastique rempli de verre
- TPA : 15 % thermoplastique rempli de verre
Spécifications de performance
- Courant : jusqu’à 13 ampères
- Température : fonctionnement à des températures comprises entre -40 °C et + 125 °C.
- Durabilité : voir remarque. 50 cycles.
- Résistance d’isolation : 20 méga-ohms minimum. SAE J2030 6.3. Résistance d’isolation aux bornes adjacentes de 1 000 volts CC mesurée après 60 secondes ou jusqu’à stabilisation.
- Immersion : indice de protection IP67
- Vibration aléatoire : aucune discontinuité. Voir remarque. EIA-364-28 Soumettre les sujets accouplés à 21 G rms entre 25 et 200 Hz. Vingt heures dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires.
- Tension : 250 volts CC
Remarque : doit répondre aux exigences visuelles, ne présenter aucun dommage physique et répondre aux exigences des essais supplémentaires spécifiés dans la séquence d’essai de qualification et de requalification du produit à la Figure 3 du document de produit TE 108-2184.
Accessoires AMPSEAL 16
Connecteurs hybrides AMPSEAL 16
Dimensions de la série AMPSEAL

Cavité | Fiche AMPSEAL | Prise femelle AMPSEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale A | Hauteur totale B | Largeur totale C | Longueur totale Droite D | Hauteur totale E | Largeur totale F | Longueur totale 90° G | |
8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.61 (40.8) | 1.49 (37.9) |
14 | 1.32 (33.6) |
1.36 (34.6) |
1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.92 (48.8) | 1.49 (37.9) |
23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 2.39 (60.8) | 1.49 (37.9) |
35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 3.03 (76.9) | 1.49 (37.9) |