Applications
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur AMPSEAL ?
R : Les connecteurs AMPSEAL offrent une fiabilité robuste et une étanchéité environnementale. Ils sont disponibles dans des fiches de câble et des embases pour montage sur carte PCB conçues pour résister aux applications sous le capot à haute température.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs AMPSEAL ?
R : Camion, bus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, chariot élévateur, loisirs, marine, motos, production d’énergie
Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs AMPSEAL ?
R : Les connecteurs AMPSEAL confèrent fiabilité et performance au moteur ou à la transmission, sous le capot, aux boîtiers de commande de puissance, au niveau des cloisons, du châssis ou de la cabine. Les connecteurs AMPSEAL offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les connecteurs AMPSEAL sont conçus pour les applications de câble à carte dans des environnements difficiles.
Principales caractéristiques
Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs AMPSEAL ?
R : Principales caractéristiques des connecteurs AMPSEAL :
- Acceptent des contacts de 1,3 mm (jusqu’à 17 ampères pour l’or et 8 ampères pour l’étain)
- 16-24 AWG (1,25-0,20 mm²)
- Agencements à 8, 14, 23 et 35 cavités
- Montage sur carte de circuit imprimé
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou intégré pour l’accouplement
- L’emboîtement intégré confirme l’alignement et la rétention du contact
- Joints de CPA et d’embase en option pour une fiabilité accrue
- Les accessoires de capot « sans outil » sont faciles à installer pour bénéficier d’une protection accrue et de contraintes réduites au niveau des fils
Spécifications de fonctionnement
Q : Quelle est la plage de température des connecteurs AMPSEAL ?
R : Fonctionnement à des températures de -40 °C à +125 °C pour le plaqué or, -40 °C à +105 °C pour l’étain
Q : Quelle est la durabilité des connecteurs AMPSEAL ?
R : Accouplez et découplez les échantillons pendant 10 cycles à une vitesse maximale de 600 cycles par heure. Remarque : ils doivent répondre aux exigences visuelles, ne présenter aucun dommage physique et satisfaire aux exigences des essais supplémentaires spécifiés dans la séquence d’essai à la figure 3 du document de produit TE 108-1329.
Q : Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs AMPSEAL ?
R : 100 mégohms minimum. EIA 364-21C et CEI 60512-3-1. Essai entre contacts adjacents d’échantillons accouplés.
Q : Quel est l’indice d’immersion des connecteurs AMPSEAL ?
R : Indice d’immersion IP67/69K
Q : Quel est l’indice de vibration des connecteurs AMPSEAL ?
R : EIA 364-21C et CEI 60512-3-1. Soumettre les échantillons accouplés à 10 G pendant 8 heures pour chaque plan.
Q : Quel est le courant nominal et la tension nominale pour les connecteurs AMPSEAL ?
R : Jusqu’à 17 A (or) et 8 A (étain). Jusqu’à 250 V CA.
Matériaux
Q : En quel matériau sont fabriquées les coques des connecteurs AMPSEAL ?
R : Les coques des connecteurs AMPSEAL sont fabriquées en PBT renforcé de fibre de verre.
Q : En quel matériau sont fabriqués les passe-câbles des connecteurs AMPSEAL ?
R : Les passe-câbles des connecteurs AMPSEAL sont en caoutchouc de silicone.
Q : En quel matériau sont fabriquées les cales de blocage des connecteurs AMPSEAL ?
R : Les cales de blocage des connecteurs AMPSEAL sont fabriquées en PBT robuste.
Q : En quel matériau sont fabriqués les joints des connecteurs AMPSEAL ?
R : Les joints des connecteurs AMPSEAL sont en caoutchouc de silicone.