Connecteurs de cartes de circuit imprimé étanches
Nos connecteurs AMPSEAL sont conçus pour les applications de câble-à-carte dans des environnements difficiles. Ces connecteurs étanches pour garantir fiabilité et robustesse sont disponibles dans des fiches de câble et des en-têtes de cartes de circuit imprimé conçus pour résister à l’humidité et aux températures extrêmes, y compris dans les applications sous le capot à haute température. Le connecteur de boîtier d’embase préassemblé est doté d’une étanchéité de contact intégrée pour éliminer les passe-câbles d’étanchéité de fil individuels tandis qu’un joint d’interface intégré protège les connecteurs raccordés.
Caractéristiques du produit
- Accepte des contacts de 1,3 mm (jusqu’à 17 ampères pour l’or et 8 ampères pour l’étain)
- 16-24 AWG (1,25-0,20 mm2)
- Dispositions à 8, 14, 23 et 35 cavités
- Connecteur pour circuit imprimé
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou intégré pour le couplage
- L’emboîtement intégré confirme l’alignement et la rétention du contact
- Joints de CPA et d’embase en option pour une fiabilité accrue
- Les accessoires de capot sans outil sont faciles à installer pour une protection accrue et des contraintes réduites au niveau des fils
Spécifications AMPSEAL
- Joint de fil : caoutchouc de silicone
- Joint d’insertion : caoutchouc de silicone
- Couvercle : PBT rempli de verre
- Emboîtement : PBT
1.3
Accepte des contacts de 1,3 mm (jusqu’à 17 ampères pour l’or et 8 ampères pour l’étain)
16-24
AWG (1,25-0,20 mm²)
Dimensions de la série AMPSEAL

Cavité | Fiche AMPSEAL | Prise femelle AMPSEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale A |
Hauteur totale B |
Largeur totale C |
Longueur totale Droite D |
Hauteur totale E |
Largeur totale F |
Longueur totale 90° G |
|
8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.61 (40.8) | 1.49 (37.9) |
14 | 1.32 (33.6) |
1.36 (34.6) |
1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.92 (48.8) | 1.49 (37.9) |
23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 2.39 (60.8) | 1.49 (37.9) |
35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 3.03 (76.9) | 1.49 (37.9) |