Caractéristiques et applications
Q : Quelle est la hauteur de travail du connecteur de batterie mobile TE ?
R : Il existe deux hauteurs de travail pour les connecteurs de batterie à profil mince : 0,4 mm et 0,8 mm, et ils sont de plus petite taille. Les connecteurs de batterie Leaf mesurent entre 2,28 mm et 6,7 mm. FBIS II peut s’accoupler directement.
Q : Quelle est l’exigence de ligne centrale (pas) ?
R : TE offre un espacement de ligne centrale de 2,5 mm pour les connecteurs de batterie à profil mince, de 3,2 mm à 6,5 mm pour les connecteurs de batterie Leaf et de 3,0 mm pour FBIS II.
Q : Quelles sont les positions du connecteur de batterie mobile TE ?
R : TE propose des connecteurs de batterie mobiles allant de deux à six positions.
Q : Quelles sont les principales applications du connecteur de batterie mobile TE ?
R : Cette série de produits peut être utilisée dans les téléphones mobiles, les tablettes, les lecteurs multimédias mobiles, les appareils photo numériques, les caméras vidéo, les systèmes de navigation et les consoles de jeux.
Q : Quelle est le courant nominal maximal du connecteur de batterie mobile TE ?
R : En général, le courant nominal maximal pour FIBS II est de 1,5 ampère. Pour les connecteurs de batterie Leaf, il est de deux ampères et pour les connecteurs de batterie à profil mince, il peut atteindre 5 ampères.