Connecteurs de batterie mobiles fiables
Nos interconnexions de batterie mobiles comprennent des connecteurs de batterie à profil bas, des connecteurs de batterie Leaf et des systèmes d’interconnexion de batterie flottante (FBIS II). Ces connecteurs de batterie mobiles sont utilisés dans les téléphones mobiles avec des batteries amovibles. Présentant une grande flexibilité de conception, ils peuvent être augmentés ou réduits, quels que soient les positions, les hauteurs de travail ou les pas de contact. Cette série de connecteurs améliore la rentabilité des clients, en réduisant le nombre de composants nécessaires et la taille de la plateforme d’outillage.
Caractéristiques du produit
Interconnexions de batteries mobiles
- Ligne centrale de 2,5 mm à 6,5 mm
- Diverses positions, notamment 2, 3, 4 et 6
- La hauteur de travail varie de 0,4 mm à 6,7 mm
- Courant nominal large de 1,5 ampère à 5 ampères
Ce guide produit vous présente les principaux avantages des connecteurs de batterie mobiles : faible coût, haute fiabilité et durabilité, conception à profil bas et grande flexibilité de conception, qui permettent à ces connecteurs d’être utilisés dans divers domaines. Ce guide illustre le connecteur de batterie dans diverses applications, fournit une liste complète des spécifications du produit et offre des réponses aux questions fréquemment posées.
Sélectionner des applications
Interconnexions de batteries mobiles
- Téléphones portables
- Tablettes
- Lecteurs multimédias mobiles
- Appareils photo numériques
- Caméras vidéo
- Systèmes de navigation
- Consoles de jeu
Foire aux questions
Q : quelle est la hauteur de travail du connecteur de batterie mobile TE ?
R : il existe deux hauteurs de travail pour les connecteurs de batterie à profil bas : 0,4 mm et 0,8 mm, et ils sont de plus petite taille. Les connecteurs de batterie Leaf mesurent de 2,28 mm à 6,7 mm. FBIS II peut s’accoupler directement.
Q : quelle est l’exigence de ligne centrale (pas) ?
R : TE offre un espacement de ligne centrale de 2,5 mm pour les connecteurs de batterie à profil bas, de 3,2 mm à 6,5 mm pour les connecteurs de batterie Leaf et de 3,0 mm pour FBIS II.
EN SAVOIR PLUS SUR LES INTERCONNEXIONS DE BATTERIES POUR APPAREILS MOBILES